Ladestandard
Standard (Norm oder Bestimmung), nach der ein Produkt zugelassen oder konstruiert ist
Ausführung
CHARX connect, Schutzdeckel, selbstschließend, rückseitige Schutzdeckelverschraubung, Zur Anbringung an Infrastruktur-Ladesteckdosen, Typ 2, IEC 62196-2, Vorderwandmontage, M5-Gewinde, Generation 1, Eingeprägtes PHOENIX CONTACT-Logo
CHARX connect, Schutzdeckel, selbstschließend, rückseitige Schutzdeckelverschraubung, Zur Anbringung an Infrastruktur-Ladesteckdosen, Typ 2, IEC 62196-2, Vorderwandmontage, M5-Gewinde, Generation 1, Eingeprägtes PHOENIX CONTACT-Logo, Gesonderte Verpackungsmenge
CHARX connect, Schutzdeckel, selbstschließend, rückseitige Schutzdeckelverschraubung, Zur Anbringung an Infrastruktur-Ladesteckdosen, Typ 2, IEC 62196-2, Vorderwandmontage, M5-Gewinde, Generation 1, Ohne Logo
CHARX connect, Schutzdeckel, selbstschließend, vorderseitige Schutzdeckelverschraubung, Zur Anbringung an Infrastruktur-Ladesteckdosen, Typ 2, IEC 62196-2, Vorderwandmontage, Generation 1 Easy Mount, Eingeprägtes PHOENIX CONTACT-Logo
CHARX connect, Schutzdeckel, selbstschließend, vorderseitige Schutzdeckelverschraubung, Zur Anbringung an Infrastruktur-Ladesteckdosen, Typ 2, IEC 62196-2, Vorderwandmontage, Vorderseitige Befestigungslöcher, Generation 1 Easy Mount +, Eingeprägtes PHOENIX CONTACT-Logo, Vorderseitige Befestigungslöcher
CHARX connect, Anbaurahmen, Zur Anbringung an Infrastruktur-Ladesteckdosen, Typ 2, IEC 62196-2, Vorderwandmontage, M5-Gewinde, Generation 1, Ohne Logo
CHARX connect, Befestigungsrahmen, vorderseitige Schutzdeckelverschraubung, Zur Anbringung an Infrastruktur-Ladesteckdosen, Typ 2, IEC 62196-2, Vorderwandmontage, Generation 1 Easy Mount, Ohne Logo
CHARX connect, Schutzdeckel, selbstöffnend, rückseitige Schutzdeckelverschraubung, Zur Anbringung an Infrastruktur-Ladesteckdosen, GB/T, Typ 2, GB/T 20234.2, IEC 62196-2, Vorderwandmontage, Generation 1, Aufgeklebter "PHOENIX CONTACT"-Sticker
CHARX connect, Schutzdeckel, selbstschließend, rückseitige Schutzdeckelverschraubung, Zur Anbringung an Infrastruktur-Ladesteckdosen, GB/T, Typ 2, GB/T 20234.2, IEC 62196-2, Vorderwandmontage, Generation 1, Aufgeklebter "PHOENIX CONTACT"-Sticker
CHARX connect, Schutzdeckel, selbstschließend, rückseitige Schutzdeckelverschraubung, Zur Anbringung an Infrastruktur-Ladesteckdosen, GB/T, Typ 2, GB/T 20234.2, IEC 62196-2, Vorderwandmontage, Generation 1, Aufgeklebter "PHOENIX CONTACT"-Sticker
"$pageName" auf