News-Übersicht

Neue Serielle Geräte-Server und Gateways

19.05.2017

Serielle Geräte-Server und Gateways  

Mehrport Geräte-Server und Protokollkonverter

Mit der neuen Produktfamilie der Geräte-Server und Gateways wird die Einbindung serieller Geräte in Ethernet-basierte Automatisierungsnetze vereinfacht.

Die steigende Digitalisierung und Vernetzung von Produktionsanlagen erfordert eine abgesicherte Übertragung. Hierzu wurde in allen Geräten eine 256-Bit-AES-Datenverschlüsselung implementiert. Neben der transparenten Umwandlung von seriellen ASCII in Ethernet-Telegramme umfasst das Programm erstmals auch Gateways für die Integration serieller Geräte in industrielle Ethernet-Protokolle wie Modbus-TCP oder Ethernet/IP. Mit dem neuen Geräte-Server- und Gateway-Portfolio können Sie bestehende Anlagen mit seriellen Teilnehmern in das Ethernet und Internet integrieren und damit zu Industrie 4.0-tauglichen Maschinen umrüsten, ohne Ihre Anlagenkonzepte zu verändern oder gar zu verwerfen.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen