Zurück zur Übersicht

PROFIBUS-Extender

Highspeed PROFIBUS Extender  

PROFIBUS-Extender – PROFIBUS bis 20 km ausdehnen

Vernetzen Sie PROFIBUS-Teilnehmer, die bis zu 20 km voneinander entfernt sind. Der PROFIBUS-Extender nutzt das robuste Modulationsverfahren SHDSL. Damit sind Datenraten bis zu 1,5MBit/s möglich. Sie können dazu jedes Kabel einsetzen, zum Beispiel betriebseigene Telefonleitungen.
Die Konfigurations-Software berechnet die maximal mögliche PROFIBUS-Datenrate sowie die einzustellende Slot-Zeit im PROFIBUS-System.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1