Software

Filter

239 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SOFTWARE_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_TYPE_OF_THE_SOFTWARE_CBX_STR_AND, helpText=, helpImageUrl=]

Anwendungsart der Software

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Anwendungsart der Software



Software - VISU+ 2 RT UNLIMITED AD WEB25 - 1103941

Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive der Funktion Alarm Dispatcher und 25 Webclients ohne Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting.

Software - VISU+ 2 RT 1024 WEB1 AD - 1187710

Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive der Funktionen Alarm Dispatcher und 1 Webclient mit einer Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting auf 1024 Bytes.

Software - VISU+ 2 RT 256 NETWORK - 2400034

Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive der Funktion Networking mit einer Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting auf 256 Bytes.

Software - VISU+ 2 RT 1024 AD - 2400126

Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive der Funktion Alarm Dispatcher mit der Beschränkung auf 1024 Bytes für I/O-Daten und Variablen im Scripting.

DC-Ladesteuerung - EV-PLCC-AC1-DC1 - 1624130

Programmierbare Ladesteuerung zum DC- und AC-Laden von Elektrofahrzeugen gemäß IEC 61851-1,-23, DIN SPEC 70121 mit integriertem 3G-Mobilfunkmodem

Software - VISU+ 2 RT-D 2048 AD - 1225810

Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive der Funktion Alarm-Dispatcher mit einer Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting auf 2048 Bytes. Zusätzlich sind 2 direkte Treiberanbindungen möglich.

Software - VISU+ 2 RT-D 1024 NET AD - 1195634

Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive der Funktionen Networking und Alarm-Dispatcher mit einer Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting auf 1024 Bytes. Zusätzlich sind 2 direkte Treiberanbindungen möglich

Lizenz für Ladeparkmanagement-Software - EV-CC-S-SUITE-CP30 - 1086921

Software-Lizenz zum Betrieb der EV Charging Suite, Lokales Lastmanagement, Nutzerauthorisierung und Ankopplung an Backendsysteme für Ladeparkplätze, Last- und Lademanagement, unterstützte Backendprotokolle: OCPP, unterstützte Ladesteuerungen: AC-Ladesteuerung EVCC Advanced (Artikelnr. 2902802)

Software - VISU+ 2 SP KONNEX - 2404834

Treiberlizenz für KNX-EIB fähige Geräte. Nur in Verbindung mit einer gültigen Visu+ Laufzeitlizenz inklusive Treiberanbindung (Visu+ RT-D).

Software - VISU+ 2 RT 2048 WEB1 AD - 2403499

Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive 1 WebClient und der Funktion Alarm Dispatcher mit einer Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting auf 2048 Bytes.

239 Treffer

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1