Batteriemodul (Gerät mit Batterie), VRLA-AGM, 24 V DC, 12 Ah
Batteriemodule
Batteriemodule sind die optimale Ergänzung unseres modularen Systems der unterbrechungsfreien Stromversorgungen für die sichere Versorgung Ihrer Anlage. Die Batteriemodule haben unterschiedliche Eigenschaften wie hohe Lebensdauer, lange Pufferzeit, Wartungsfreiheit oder den Einsatz bei extremen Umgebungstemperaturen. Mit der umfangreichen Auswahl haben wir immer die richtige Batterie für Ihre Anforderungen.
Batteriemodul (Gerät mit Batterie), VRLA-AGM, 24 V DC, 4 Ah
Batteriemodul (Gerät mit Batterie), VRLA-AGM, 24 V DC, 110 Ah
Batteriemodul (Gerät mit Batterie), VRLA-AGM, 24 V DC, 7 Ah
Batteriemodul (Gerät mit Batterie), VRLA-AGM, 24 V DC, 1,2 Ah, automatische Erkennung und Kommunikation mit der QUINT UPS-IQ
Batteriemodul (Gerät mit Batterie), VRLA-AGM, 24 V DC, 7 Ah, automatische Erkennung und Kommunikation mit der QUINT UPS-IQ
Batteriemodul (Gerät mit Batterie), VRLA-AGM, 24 V DC, 40 Ah, automatische Erkennung und Kommunikation mit der QUINT UPS-IQ
Batteriemodul (Gerät mit Batterie), VRLA-AGM, 24 V DC, 12 Ah, automatische Erkennung und Kommunikation mit der QUINT UPS-IQ
Batteriemodul (Gerät mit Batterie), VRLA-AGM, 24 V DC, 4 Ah, automatische Erkennung und Kommunikation mit der QUINT UPS-IQ
Batteriemodul (Gerät mit Batterie), Blei-AGM, VRLA-Technologie, 12 V DC, 1,6 Ah.
Ihre Vorteile
- Schnelle Installation dank automatischer Erkennung der Batteriemodule und werkzeuglosem Wechsel im laufenden Betrieb
- Maximale Verfügbarkeit durch ständige Kommunikation mit der QUINT USV für kontinuierliche Überwachung und intelligentes Management
- Extrem lange Lebensdauer durch optimale Ladecharakteristik, je nach Technologie und Umgebungsbedingungen
- Sofortige Verfügbarkeit, da alle Batteriemodule unser Warenlager nur optimal geladen verlassen
Neuheiten
Lithium-Batteriemodule Batterien mit Lithium-Eisenphosphat-Technologie
Die USV-Batterien mit Kapazitäten von bis zu 284 Wh sind die perfekte Ergänzung für die QUINT4 USV-Module.
- Pufferzeit für 1 A für bis zu 10 Stunden oder 40 A für bis zu 15 Minuten bei einer Lebensdauer von 10 Jahren
- 6-fache Zyklenfestigkeit gegenüber Blei-AGM-Technologie
- Hohe Energiedichte bei geringem Gewicht
- Temperaturbereich: -20 °C ... +60 °C
PB-Batteriemodule Batterien mit Blei-AGM-Technologie
Die USV-Batterien mit Kapazitäten von 1,2 bis 110 Ah sind die perfekte Ergänzung für die QUINT USV-Module.
- Pufferzeiten für 1 A für bis zu 110 Stunden oder 40 A für bis zu 132 Minuten
- Lebensdauer bei +20 °C: 8 Jahre
- Blei-AGM-Technologie (Absorbent Glass Mat)
- Temperaturbereich: 0 °C ... +40 °C
TRIO-Batteriemodule Batterien mit Blei-AGM-Technologie
Die Batteriemodule mit Kapazitäten von 1,2 bis 12 Ah sind die perfekte Ergänzung für die TRIO USV-Module.
- Pufferzeit für 1 A für bis zu 11 Stunden oder 40 A für bis zu 8 Minuten
- Lebensdauer bei +20 °C: 6 Jahre
- Temperaturbereich: -20 °C ... +50 °C
- Einfache Handhabung durch vorkonfektionierte Kabel und Sicherungshalter
VRLA/WTR-Batteriemodule Batterien mit Reinblei-AGM-Technologie
Die USV-Batterien mit Reinblei-AGM-Technologie eignen sich für den Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen.
- Maximale Pufferzeiten von 1 A für bis zu 26 Stunden oder 40 A für bis zu 29 Minuten
- Lebensdauer bei +20 °C: 12 Jahre
- Temperaturweitbereich: -25 °C ... +60 °C
- Lange Lagerfähigkeit durch geringe Selbstentladungsrate
Capacitor-Energiespeicher
Capacitor-Energiespeicher bieten eine maximale Lebensdauer. Absolut wartungsfrei arbeiten sie mehr als 20 Jahre und über 500.000 Ladezyklen.
- Puffern Lastströme von 20 A für 30 s oder bis zu mehreren Minuten
- Wartungsfreie Doppelschichtkondensatoren
- Temperaturbeständig bei -40 bis +60 °C
Unsere Batteriemodule im Vergleich
Wählen Sie zwischen unseren verschiedenen Speichermedien.
|
|
|
|
---|---|---|---|
UPS-BAT/LI... | UPS-BAT/VRLA-WTR... | UPS-BAT/PB... | |
Temperatur | -10 °C ...+55 °C (Laden) -20 °C ...+60 °C (Entladen) |
-25 °C ...+60 °C (Laden und Entladen) | 0 °C ...+40 °C (Laden) -20 °C ...+50 °C (Entladen) |
Lebensdauer bei +20 °C | 10 Jahre | 12 Jahre | 6 / 8 / 10 Jahre |
Lebensdauer bei +50 °C | 2 Jahre | 1,5 Jahre | 1 Jahr |
Ladezyklen bei 80 % Entladetiefe | 1.600 | 400 | 250 |
Ladezyklen bei 50 % Entladetiefe | 2.200 | 650 | 450 |
Gewicht | 680 - 380 g/Ah | 820 g/Ah | 1400 - 600 g/Ah |