Feldbuskommunikation

Feldbuskommunikation

Modern und zukunftssicher

Bewährte Feldbus-Netzwerke.

Zurück zu Industrielle Kommunikationstechnik

Kategorien

  • Extender und Repeater
    Extender und Repeater

    Repeater und Extender erhöhen die Leistungsfähigkeit der Netze und erweitern die Teilnehmerzahl.

  • Gateways
    Gateways

    Für die Anbindung von Automatisierungs-Geräten mit seriellen Schnittstellen an ein Ethernet-Netzwerk.

  • Installationstechnik
    Installationstechnik

    Die Installationstechnik von Phoenix Contact bietet Ihnen alle notwendigen Kabel, Stecker und Werkzeuge, um industriegerechte Feldbus-Netzwerke in LWL und Kupfer umzusetzen.

  • Konverter und Trenner
    Konverter und Trenner

    Mit Konvertern setzen Sie verschiedene serielle Schnittstellen protokolltransparent auf andere Standards um.

  • Multiplexer
    Multiplexer

    I/O-Signale übertragen zwischen weit entfernten Außenstation

Suchen in Feldbuskommunikation

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die Vielfalt der Applikationen und spezifische Branchenansprüche stellen den Feldbus vor große Herausforderungen. Einflussgrößen wie EMV-Belastung, Potenzialdifferenzen, große Ausdehnungen, immer mehr Teilnehmer und steigende Datenraten fordern ein leistungsfähiges und flexibles Netzwerk. Mit den Schnittstellengeräten von Phoenix Contact installieren Sie robuste Netzwerke in Kupfer und LWL. So entstehen störsichere und leistungsfähige Feldbuslösungen, die Ihre Applikation sicher und zuverlässig mit Daten versorgen.

Ihre Vorteile

  • Alles aus einer Hand: industriegerechte Kommunikation über Kupfer und LWL
  • Maximale Anlagenverfügbarkeit mit robusten und störsicheren Netzwerken
  • Erhöhte Reichweite und Geschwindigkeit durch leistungsfähige Kommunikations-Schnittstellen für höchste Ansprüche

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service

Downloads

Weitere Informationen