Datensteckverbinder

Datensteckverbinder für Datenraten bis 40 GBit/s

Vielfalt in der Datenverkabelung

Profitieren Sie von individuell konfektionierbaren Steckverbindern und Leitungen für Datenraten bis 40 GBit/s.

Zurück zu Steckverbinder

Kategorien

Suchen in Datensteckverbinder

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Mit den Steckverbindern von Phoenix Contact übertragen Sie Daten sicher und zuverlässig. Dank vielfältiger Bauformen, Kodierungen und Steckgesichter können Sie flexibel durchgängige Lösungen zur Datenübertragung realisieren. Das Produktprogramm umfasst kupfer- und LWL-basierte sowie vorkonfektionierte und konfektionierbare Steckverbindersysteme.

Ihre Vorteile

  • Höchste Flexibilität durch vielfältige Bauformen
  • Einfache Montage dank werkzeugloser Anschlusstechnik
  • Breites Anwendungsspektrum dank Unterstützung gängiger Bussysteme
  • Hohe Sicherheit auch im Industrieumfeld durch standardisierte Steckverbindersysteme

Kupferbasierte Datensteckverbinder

Kupferbasierte Datensteckverbinder  

Kupferbasierte Datensteckverbinder

Komplexe Automatisierungsprozesse fordern hohe Datenmengen bei stetig wachsenden Übertragungsgeschwindigkeiten. Profitieren Sie von leistungsfähigen und vor Ort konfektionierbaren Steckverbindern und Leitungen.

  • Zukunftssichere High-Speed-Verkabelung mit bis zu 10 GBit/s
  • Innovative Hybridverkabelung
  • Lösungen für IP20, IP65/67 und IP69K
  • IDC-, Pierce- oder Federanschluss

 

LWL-basierte Datensteckverbinder

LWL-basierte Datensteckverbinder  

LWL-basierte Datensteckverbinder

Hohe Übertragungsgeschwindigkeit, geringe Dämpfung, Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störungen:
LWL‑Kabel gehören zu den modernen Übertragungsmedien für Industrieanlagen und Infrastruktur-Applikationen. Ganz gleich für welche Faserart oder Schnittstelle: Wählen Sie aus unserem umfassenden Portfolio die für Sie passende Anschlusstechnik.

  • Lösungen für IP20/IP65/67
  • LWL-Steckverbinder mit den Steckgesichtern ST, SC, SC-RJ, LC, F‑SMA oder M12
  • Faserarten POF, PCF und GOF (Multi- und Singlemode)
  • Varianten mit PC- und APC-Schliff
  • LWL-Datensteckverbinder der Serie M17 MPO für die Echtzeitdatenübertragung in intelligenten Stromnetzen
  • Passende Werkzeuge für jeden Fasertyp

 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Kabel und Leitungen

Service

Downloads


Kompakte Spleißboxen der Serie FDX 20

Zukunftssichere Datenübertragung.


Datensteckverbinder von PHOENIX CONTACT

Datensteckverbinder für die Kupfer- und LWL-Verkabelung


Kompakte Tragschinenadapter

Datenverkabelung für die strukturierte Kupfer- und LWL-Verkabelung