Konverter und Trenner

Konverter und Trenner

Netzwerkqualität erhöhen

Durch hochwertige Trennung und flexible Geräteintegration

Zurück zu Feldbuskommunikation

Kategorien

  • Feldgerätekoppler
    Feldgerätekoppler

    Mit den Feldgerätekopplern haben Sie die Möglichkeit, Ihren Feldbus beliebig im Feld auszudehnen.

  • Medienkonverter
    Medienkonverter

    Mit Medienkonvertern setzen Sie Ihre kupfergebundenen Schnittstellen auf störsichere Lichtwellenleiter um.

Suchen in Konverter und Trenner

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Mit Konvertern von Phoenix Contact setzen Sie verschiedene serielle Schnittstellen protokolltransparent auf andere Standards um. Gateways hingegen verbinden unterschiedliche Protokolle miteinander. Die Trennverstärker schützen Ihre Endgeräte vor gefährlichen Ausgleichsströmen. So sind Sie immer rundum gut verbunden und geschützt. Ein umfangreiches Zulassungspaket sowie der erweiterte Temperaturbereich unterstreichen die Qualität der Produkte und ermöglichen den breiten Einsatz in vielen Branchen.

Ihre Vorteile

  • Schnittstellen anpassen und verbinden sowie trennen und schützen
  • Ausgleichströme vermeiden dank hochwerdiger galvanischer Trennung zwischen den Segmenten

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service

Downloads