Produktliste Zubehör

Filter

1.532 Treffer

Auflagebock - AB-UTI 6/3 GY - 1141346

Auflagebock, Halterung für Sammelschienen, alle 20 cm zu setzen, Rastermaß: 200 mm, Länge: 97,4 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 51,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau

Auflagebock - AB-UTI 6/3 - 1037092

Auflagebock, Halterung für Sammelschienen, alle 20 cm zu setzen, Rastermaß: 200 mm, Länge: 97,4 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 51,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: blau

Abdeckprofil - AP-BTO 5,5/14 - 3281151

Abdeckprofil, Breite: 54,5 mm, Höhe: 10,5 mm, Material: PC, Länge: 1000 mm, Farbe: transparent

Auflagebock - AB-PTI 16/S - 3214022

Auflagebock, Länge: 77,7 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 43,4 mm, Farbe: blau

Abdeckhaube - AH-ME 115X150X80 - 3240267

Abdeckhaube, zur berührungs- und staubgeschützten Kapselung der Bauteile

Abdeckhaube - AH-ME 145X150X80 - 3240266

Abdeckhaube, zur berührungs- und staubgeschützten Kapselung der Bauteile

Abdeckhaube - AH-ME 200X150X78 - 3240268

Abdeckhaube, zur berührungs- und staubgeschützten Kapselung der Bauteile

Abdeckprofil - AP-BTO 1,25 - 3281125

Abdeckprofil, Länge: 46 mm, Breite: 1000 mm, Höhe: 9,8 mm, Farbe: transparent

Abdeckprofil - AP-BTO 38 - 3281221

Abdeckprofil, Breite: 81 mm, Höhe: 10,5 mm, Material: PC, Länge: 1000 mm, Farbe: transparent

Abdeckprofil - AP-BTO 3,5 - 3281127

Abdeckprofil, Länge: 50 mm, Breite: 1000 mm, Höhe: 9,8 mm, Farbe: transparent

1.532 Treffer

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1