Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

LWL-Datensteckverbinder der Serie M17 MPO

Hohe Packungsdichte robust verpackt: Phoenix Contact präsentiert industrietaugliche MPO-Steckverbinder für die Echtzeitdatenübertragung in intelligenten Stromnetzen. Die robusten LWL-Schnittstellen zeichnen sich durch eine hochqualitative Faseroptik aus, die stabile Bandbreiten über lange Übertragungsstrecken gewährleistet.
LWL-Datensteckverbinder der Serie M17 MPO

Ihre Vorteile

  • Ideal für die zukunftssichere Datenverkabelung: hochqualitative Faseroptik mit optimierter Rückflussdämpfung
  • Kompakte Gerätesteckverbinder ermöglichen bis zu 72 LWL-Frontanschlüsse auf einer einzigen Höheneinheit
  • Schutz gegen Störeinflüsse: hohe Auszugskräfte durch robuste Schraubverriegelung
  • Plug-and-Play: vormontierte Komponenten für die einfache Installation ohne zusätzliches Werkzeug
  • Einfache Beschaffung: Geräte- und Kabelsteckverbinder, Verteilerboxen sowie Leitungen aus einer Hand
Robuste Datensteckverbinder der Serie M17 MPO

Robuste Datensteckverbinder der Serie M17 MPO

Die LWL-Stecker sind ideal für die Datenübertragung in Echtzeit in Smart Grids und bieten bis zu 72 LWL-Frontanschlüsse auf einer Höheneinheit.

LWL-basierte Datensteckverbinder

LWL-basierte Datensteckverbinder

Phoenix Contact bietet Ihnen die passende Anschlusstechnik für die LWL-Verkabelung. Geräteanschlüsse, Patch-Panel, Kupplungen und Verteiler für Hutschienen runden das Portfolio ab.

Industrietaugliche MPO-Steckverbinder für die Echtzeitdatenübertragung in intelligenten Stromnetzen

Industrietaugliche MPO-Steckverbinder für die Echtzeitdatenübertragung in intelligenten Stromnetzen
Industrietaugliche MPO-Steckverbinder YouTube
Geräteentwicklerin und Kunde beim Betrachten eines 3D-Modells von Leiterplattenklemmen

Newsletter für Gerätehersteller

Bleiben Sie auf dem Laufenden über neue Produkte, Applikationen und Technologien speziell für den Geräteanschluss. Der regelmäßig erscheinende Newsletter bietet Ihnen Einblicke in wegweisende Anschlusstechniken für Signale, Daten und Leistung von Phoenix Contact.