Produkte für die industrielle Videoüberwachung

Produkte für die Videoüberwachung

Zuverlässige Videosicherheitssysteme

Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Projektieren Sie robuste Netzwerke mit industriegerechten Produkten.

Zuverlässige Videosicherheitssysteme: Wir unterstützen Sie bei der Planung hochverfügbarer Daten- und
Versorgungsnetzwerke für Ihre Videoüberwachung.

Phoenix Contact liefert ganzheitliche industrielle Überwachungslösungen vom Videoserver bis zur Kamera mit Produkten, die robust sind und auch unter extremen Bedingungen zuverlässig funktionieren. Zum Angebot zählen integrierte Lösungen wie die Smart Camera Box oder individuelle Komponenten für Ihren Schaltschrank, die sich flexibel Ihrem Videoüberwachungssystem anpassen.

All-in-one-Device mit der Smart Camera Box

All-in-one-Device mit der Smart Camera Box  

All-in-one-Device mit der Smart Camera Box

Die Smart Camera Box verbindet IP-Überwachungskameras sicher mit dem Videoserver. Sie integriert die Funktionalitäten aus herkömmlichen mit Standard-Tragschienengeräten bestückten Anschlusskästen in einem kompakten Gerät. So sparen Sie Zeit bei der Planung und Installation.

Der integrierte Montageadapter zur Wand- und Mastmontage vereinfacht und beschleunigt die Installation erheblich. Zahlreiche Management- und Monitoring-Funktionen stellen den zuverlässigen Betrieb der Videoanlage sicher.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service


Videoüberwachung für die Industrie

Skalierbare Netzwerklösungen für die Videoüberwachung


Smart Camera Box

All-in-One-Device für die Videoüberwachung.