Übertragungsmedien und Kommunikationsprotokolle

Übertragungsmedien und Kommunikationsprotokolle

Fernwirktechnik für jede Anwendung

Koppeln Sie Protokolle effizient mit Ihrer Leittechnik.

Fernwirken, Alarmieren und Vernetzen – je nach Anwendung bieten wir Ihnen passende Lösungen für Ihre Herausforderung. Das Portfolio umfasst vielseitige Kombinationsmöglichkeiten von kabelgebundenen und drahtlosen Übertragungsmedien sowie Übertragungsprotokollen. Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Möglichkeiten und Vorteile unseres Portfolios.

Fernwirkprotokolle

Kabelgebundene SystemeMobilfunknetz-SystemeFunksysteme
IEC 60870-5-101
IEC 60870-5-104
IEEE 1815 – DNP3
ODP – Open Data Port

Feldbusprotokolle

Kabelgebundene SystemeMobilfunknetz-SystemeFunksysteme
Modbus RTU
Modbus TCP
PROFIBUS-
PROFINET-

Fernwirktechnik vom Leitsystem bis in die Feldebene

Moderne Leitsysteme verfügen über verschiedenste fernwirktechnische Schnittstellen, wie z. B. IEC 60870-5-104 oder DNP3. Phoenix Contact bietet Ihnen die Kommunikationsinfrastruktur für eine effiziente Kopplung dieser Protokolle mit Ihrer Leittechnik. Modulare Fernwirkstationen realisieren die Datenübertragung abgestimmt auf Ihre Anwendung, z. B. in der Energie-, Wasser-, Gas- und Fernwärmeversorgung.

Übersicht der Kommunikationswege vom Leitsystem in die Feldebene  

Übersicht der Kommunikationswege vom Leitsystem in die Feldebene

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55