Smart Services mit Proficloud

Smart Services mit Proficloud

Der Wegbereiter für Ihre Digitalisierung

Stellen Sie schon heute die Weichen Richtung Zukunft – gehen Sie mit uns in die Welt der Digitalisierung.

Als offene, skalierbare IoT-Plattform bietet Ihnen Proficloud intelligente Kommunikation, vernetzte Komponenten, Steuerungstechnik, Smart Services, umfassende Datenanalyse und dabei ein Höchstmaß an Sicherheit.

Nutzen Sie die unbegrenzten Möglichkeiten einer cloudbasierten Lösung für die kontinuierliche Übertragung von Prozessdaten. Mit Proficloud vernetzen Sie Ihre dezentralen Geräte im Feld einfach und sicher über das Internet. So profitieren Sie von einer globalen Zustandsüberwachung und Steuerung Ihrer Daten.

Ihre Vorteile

  • Maximale Flexibilität, Verfügbarkeit und Zugriff auf Komponentendaten zu jeder Zeit und an jedem Ort
  • Zugang zu datenbasierten, zukunftsweisenden Smart Services wie z. B. Device Management, State of Health oder weitere Interaktionen mit der Komponente
  • Sichere und zertifizierte Kommunikation zwischen der Steuerung und Proficloud mittels TLS-Verschlüsselung

Cloud-Lösungen für die Industrie

Cloudbasierte Automatisierung  

Cloudbasierte Automatisierung – schnell und sicher

Zukunftsweisende Smart Services

Smarte, IoT-fähige Komponenten und Steuerungen von Phoenix Contact bieten die Möglichkeit, Daten direkt an die Proficloud zu senden. Die Verfügbarkeit und der Zugriff auf Komponentendaten stehen Anwendern zu jeder Zeit und an jedem Ort zur Verfügung.

Die Proficloud bietet den Zugang zu datenbasierten, zukunftsweisenden Smart Services wie z. B. Device Management, State of Health oder weitere Interaktionen mit der Komponente. Außerdem bieten Smart Services erhöhte Transparenz von Mess-­ und Komponentendaten mittels fortschrittlicher Analyseverfahren, wie z. B. zukünftig Machine Learning. Eine sichere und zertifizierte Kommunikation zwischen der Steuerung, den Komponenten und der Proficloud mittels TLS-Verschlüsselung ist gewährleistet.

Datenanalyse am Beispiel in der Wasser­ und Abwasserwirtschaft

Fernwirktechnik für dezentrale Abwasserpumpwerke  

Fernwirktechnik für dezentrale Abwasserpumpwerke

Aktuelle Betriebsdaten wie Höhenstand, Durchfluss oder Energieverbrauch von dezentraler Infrastruktur werden in der Proficloud analysiert und mit anderen aussagekräftigen Kenngrößen vergleichbar gemacht. Somit lässt sich beispielsweise ein Abwasserpumpwerk effizient und bedarfs­orientiert betreiben.

Status- und Betriebsmeldungen werden über eine Internetverbindung an die Leitwarte gemeldet. Aus der Proficloud können wei­tere wichtige Informationen wie Wetter­daten von übergeordneten Gewerken für den optimalen Betrieb empfangen werden. Daneben lassen sich zum Beispiel Betriebs­daten von Pumpen für das Lifecycle- oder Energiemanagement bündeln, um diese für vorausschauende Wartung effizient zu nutzen.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55