Fernwirken

Fernwirken

Lösungen für die Fernwirktechnik

Sichere und kontinuierliche Übertragung Ihrer Prozessdaten an die Leitzentrale.

Zurück zu Fernwirken und Fernwarten

Kategorien

  • Smart Services mit Proficloud
    Smart Services mit Proficloud

    Als offene, skalierbare IoT-Plattform bietet Ihnen Proficloud eine intelligente Kommunikation mit vernetzte Komponenten.

  • Anwendungsbeispiele
    Anwendungsbeispiele

    Phoenix Contact bietet intelligente Lösungen für die zuverlässige Überwachung Ihrer Außenstationen.

  • Übertragungsmedien und Kommunikationsprotokolle
    Übertragungsmedien und Kommunikationsprotokolle

    Phoenix Contact bietet Ihnen vielseitige Kombinationsmöglichkeiten von kabelgebundenen und drahtlosen Übertragungsmedien sowie Übertragungsprotokollen für Ihre Anwendung.

Phoenix Contact bietet modulare Fernwirkstationen und applikationsspezifische Systeme für bestehende und neue Anlagen. Die Lösungen berücksichtigen sowohl industriespezifische Rahmenbedingungen als auch kundenspezifische Anforderungen, um so eine optimale Anpassung an die Anlagenstruktur sicherzustellen. Die Applikationssoftware sorgt für den zuverlässigen Betrieb und eine sichere Übertragung an die Leitwarte. Mit der Visualisierung ist eine flexible Aufbereitung und Darstellung der Daten möglich.

Individuelle Fernwirkstationen

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55