Elektronikgehäuse für Lichtsteuerungen und Gebäudetechnik

Elektronikgehäuse für Lichtsteuerungen und Gebäudetechnik

Vielfältige Gehäuse

Funktional, flexibel und normkonform – Elektronikgehäuse von Phoenix Contact eignen sich optimal für die Gebäudetechnik.

Nutzen Sie für Ihre Geräte in der Beleuchtungstechnik das vielfältige Gehäuseprogramm von Phoenix Contact. Die für Installationsverteiler nach DIN 43880 ausgelegten BC-Gehäuse überzeugen durch zeitgemäßes Design und den optionalen Busverbinder. Die Basisgehäuse EH für universelle Anwendungen bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und sind neben der Tragschienenmontage auch für die direkte Wandbefestigung geeignet.

Ihre Vorteile

  • Maximum an Flexibilität durch freie Wahl der Leiterplatten-Anschlusstechnik und verschiedene Baubreiten
  • Freiheit bei der Geräteentwicklung, da Leiterplattenausrichtung in mehrere Raumrichtungen
  • Optimale Anpassung an die Geräteanforderungen dank verschiedener Deckelvarianten
  • Zeit sparen dank schneller und einfacher Montage

Gehäusesysteme für Installationsverteiler und optionale Wandmontage

Finden Sie schnell Ihre Lösung

Unter folgendem Link finden Sie alle Elektronikgehäuse für Lichtsteuerungen und Gebäudetechnik.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55