Auswahlhilfe für Überspannungsschutz in der IT

Auswahlhilfe für Überspannungsschutz in der IT

Einfach finden

Der passende Überspannungsschutz für Ihre Schnittstelle.

Die Wahl des richtigen Überspannungsschutzes in der Informationstechnologie ist durch die Vielzahl verschiedener Schnittstellen besonders schwierig. Die Auswahlhilfe STOP-IT (Selection Tool for Protection of Information Technology) von Phoenix Contact unterstützt Sie bei der Wahl Ihres optimalen Überspannungsschutzes.

STOP-IT – Die Auswahlhilfe

In der unten stehenden Tabelle finden Sie Überspannungsschutzgeräte für Daten-, Telekommunikations-, MSR- und Funkanlagen, zum Beispiel für Ethernet, ISDN, TTY (4-20 mA), INTERBUS und Profibus.

  • Die erste Spalte zeigt eine alphabetisch sortierte Liste der Schnittstellen, für die wir eine Überspannungsschutz-Empfehlung geben.
  • In der zweiten Spalte wird das zur Schnittstelle passende Überspannungsschutzgerät beschrieben. Hierbei ist jedes Schutzgerät mit einem Link versehen, der Sie zu den technischen Daten des Produktes führt.
  • In der letzte Spalte können Applikationsbeispiele heruntergeladen werden.
SchnittstelleÜberspannungsschutzApplikationsbeispiel
G.703 PT 2-TELE

DT-TELE-RJ45

CTM 1X2-110AC
CTM 10-MAG
G.fast TTC-6-1X2-TELE-PT
GPS CN-UB-280DC-3-SB

C7/16-LAMBDA/4-2.25-SB
GSM (900, 1800) CN-UB-280DC-3-SB

C7/16-LAMBDA/4-2.25-SB

CN-LAMBDA/4-2.25-SB
Genius I/O Bus PT-IQ-3-HF+F-12DC-UT

TTC-6P-1X2-F-12DC-PT-I
Gigabit-Ethernet (10G Base T) DT-LAN-CAT.6+
SchnittstelleÜberspannungsschutzApplikationsbeispiel
KNX TTC-6-2-HC-24DC-PT-I
Applikationsbeispiel herunterladen
Kathodischer Korrosionschutz PT 2-F-ST
PT-BE/FM

FLT-SEC-T1+T2-2C-350/25-FM
SchnittstelleÜberspannungsschutzApplikationsbeispiel
SDLC PT 5-HF-12 DC-ST
PT 2X2+F-BE

PT-IQ-5-HF+F-12DC-UT
SDSL DT-TELE-SHDSL

CTM 1X2-110AC
CTM 10-MAG
SERCOS III D-LAN-CAT.5-FP
SHDSL DT-TELE-SHDSL

TTC-6-1X2-TELE-PT

CTM 1X2-110AC
CTM 10-MAG
Applikationsbeispiel herunterladen
SIGMALOOP (SIGMASYS) TTC-6P-1X2-24DC-PT-I

PT-IQ-1X2-24DC-UT
SIGMANET (SIGMASYS) TTC-6P-1X2-24DC-PT-I

PT-IQ-1X2-24DC-UT
SINEC L1 PT 5-HF- 5 DC-ST
PT 2X2+F-BE

TT-SLKK5-F/110AC

TT-SLKK5-S- 12DC
Applikationsbeispiel herunterladen
SINEC L2 DP (~Profibus DP) PT-IQ-3-PB-UT

PT 3-PB-ST
PT 1X2-BE

TTC-6P-3-HF-M-12DC-UT-I

D-UFB-PB
SIOX field bus PT 1X2-24AC-ST
PT 1X2-BE
SS97 SINIX PT-IQ-5-HF+F-12DC-UT

PT 5-HF-12 DC-ST
PT 2X2+F-BE

DT-UFB-V24/S-9-SB
SSI PT 4X1-12DC-ST
PT 4X1+F-BE

PT 4-24DC-ST
PT 4-BE

TTC-6P-2X1-F-12DC-UT-I
Applikationsbeispiel herunterladen
STAEFA integral PT-IQ-3-HF+F-12DC-UT

TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-PT-I
Applikationsbeispiel herunterladen
SUCONET K PT-IQ-3-HF-12DC-UT

TTC-6P-3-HF-M-12DC-PT-I
SafetyBUS p PT 2X2-HF-12 DC-ST
PT 2X2+F-BE
Satellite TV C-SAT-BOX

C-TV-SAT

MNT-TV-SAT...
Applikationsbeispiel herunterladen
SecuriLan-LON-Bus TTC-6P-1X2-12DC-PT-I

PT-IQ-3-HF+F-12DC-UT
Six-wire measurement TTC-6P-4-24DC-PT-I

PT 4-24DC-ST
PT 4-BE

LIT 4-24
Applikationsbeispiel herunterladen
Stromschleife, 0(4) - 20 mA TTC-6P-1X2-M-24DC-PT-I

PT-IQ-2X2-24DC-UT

CTM 1X2- 24DC
CTM 10-MAG

CT-TERMIBLOCK 10DA
Applikationsbeispiel herunterladen
Stromschleife, 0(4) - 20 mA für Ex(i) TTC-6P-1X2-M-EX-24DC-UT-I

S-PT-EX-24DC
Applikationsbeispiel herunterladen
SchnittstelleÜberspannungsschutzApplikationsbeispiel
U-BUS PT 4-F-ST
PT 4-BE
Applikationsbeispiel herunterladen
UMTS CN-UB-280DC-3-SB

C7/16-LAMBDA/4-2.25-SB

CN-LAMBDA/4-2.25-SB
SchnittstelleÜberspannungsschutzApplikationsbeispiel
WLAN (2.4 GHz) CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET

CN-LAMBDA/4-5.9...

CN-UB-280DC-3-SB
WLAN (5 GHz) CN-LAMBDA/4-5.9…

CN-UB-70DC-6…
WiMAX (mobile) CN-LAMBDA/4-5.9…

CN-UB-70DC-6…

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55