Überspannungsschutz

Überspannungsschutz

Sicherheit für Ihre Geräte und Anlagen

Mit unserem Überspannungsschutz bleiben Ihre Anlagen länger betriebsbereit.

Zurück zu Technologien

Kategorien

  • Technik
    Technik

    Vom Entstehen von Überspannungen bis zum umfassenden Schutzkonzept.

  • Anwendungsbereiche
    Anwendungsbereiche

    Schützen Sie Ihr Eigenheim erfolgreich vor Blitzeinschlägen und Überspannungen.

  • Impuls- und Hochstromlabor
    Impuls- und Hochstromlabor

    Phoenix Contact betreibt ein modernes, leistungsfähiges und akkreditiertes Labor, speziell zur Prüfung von Überspannungsschutzgeräten.

  • E-Learning
    E-Learning

    Sicherheit geht vor: Phoenix Contact bietet fortschrittliche Lösungen im Bereich Überspannungsschutz an.

  • Normen und Richtlinien
    Normen und Richtlinien

    Sicherheit geht vor: Phoenix Contact bietet fortschrittliche Lösungen im Bereich Überspannungsschutz an.

  • Dienstleistungen
    Dienstleistungen

    Mit unseren Produkten können Sie maßgeblich die Sicherheit und damit die Einsatzbereitschaft Ihrer Anlagen erhöhen. Doch darüber hinaus bieten wir Ihnen weitere Unterstützung an.

Phoenix Contact ist einer der Pioniere bei der Entwicklung von Überspannungsschutzgeräten. Die jahrzehntelange Erfahrung sowie intensive Grundlagenforschung in Kooperation mit Universitäten und Fachhochschulen sind der Grundstock für die Technologiekompetenz, die bei der Entwicklung von Überspannungsschutzprodukten zum Tragen kommt.

Ein eigenes, akkreditiertes Impuls- und Hochstromlabor hilft, unsere Produkte von der ersten Idee bis zur Serienproduktion sicher und normgerecht umzusetzen.

Ein Innovationsbeispiel: Die Entwicklung der Funkenstrecke

Funkenstrecken sind die leistungsfähigsten Bauteile innerhalb von Überspannungsschutzgeräten. Sie sind in der Lage sehr hohe Ströme sicher abzuleiten. Die Entwicklung reichte von offenen, ausblasenden bis hin zu gekapselten Funkenstrecken. Doch ein  Problem blieb bestehen. Der hohe Netzfolgestrom.

Phoenix Contact hat 2015 erstmalig eine Funkenstrecke auf den Markt gebracht, die so hervorragend arbeitet, dass keine Netzfolgeströme mehr auftreten. Diese neue Funkenstrecke ist extrem leistungsfähig und dank der fehlenden Netzfolgeströme auch die langlebigste.

Die Funkenstrecke als Kraftpaket der neuen Blitzstromableiter

Die einzigartige Funkenstrecke ermöglicht die Entwicklung kompakter und leistungsstarker Schutzgeräte.

Ihre Vorteile:

  • Hohe Lebensdauer der Ableiter und der elektrischen Installation dank netzfolgestromfreier Funkenstrecken
  • Platzsparend in der Installation durch kompakte Bauform
  • Einfacher Austausch im Servicefall mit durchgängig steckbaren Schutzgeräten
  • Jederzeit über den Zustand des Ableiters informiert sein dank optisch mechanischer Statusanzeige
  • Kein Vertauschen der Stecker durch mechanische Kodierung

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Weitere Informationen