Ein breites Produktportfolio bietet bewährte und zertifizierte Hard- und Software rund um die PROFINET-Technologie.
Von der Verkabelung über die Infrastruktur bis hin zur Steuerung bietet Phoenix Contact ein einmaliges Produktportfolio für PROFINET. Alle Komponenten passen perfekt zusammen und lassen sich über den PROFINET-Standard bestmöglich in andere Steuerungsplattformen integrieren.
Sie möchten sich von der zuverlässigen Funktionsweise, einfachen Handhabung und hohen Leistungsfähigkeit von PROFINET zunächst in einer kleinen Anwendung überzeugen? Kein Problem. Phoenix Contact stellt Ihnen mit dem neuen PROFINET-Starterkit ein System mit allen Komponenten zur Verfügung, die zum Aufbau einer Testapplikation benötigt werden.
Überzeugen Sie sich selbst, wie einfach sich PROFINET-Netzwerke mit unseren Produkten aufbauen und in Betrieb nehmen lassen.
"$pageName" auf