Phoenix Contact Competence Center

Phoenix Contact Competence Center

Service vom Profi

Wir unterstützen Sie umfassend bei der Realisierung Ihrer PROFINET-Applikation.

Ganz gleich, für welche Aufgabe Sie eine PROFINET-Lösung suchen: Unsere Spezialisten stehen Ihnen bei allen Fragen mit ihrem Know-how zur Seite. Das akkreditierte PROFINET Competence Center bei Phoenix Contact unterstützt Sie herstellerunabhängig von der Entwicklung bis zur Anlagenmodernisierung, angefangen von der einzelnen Komponente bis zum kompletten System.

Spezialisten bündeln Ihre Kompetenzen

Zertifikat PROFINET Competence Center  

Kompetente Unterstützung vom akkreditierten PROFINET Competence Center

Zur optimalen Unterstützung stellt Ihnen das Competence Center folgendes Know-how zur Verfügung:

  • Phoenix Contact Software als Technologielieferant
  • Phoenix Contact als Spezialist für Automatisierungstechnik
  • Phoenix Testlab als unabhängiges Prüflabor und Zertifizierungsinstitut

Das Phoenix Contact Competence Center ist bei der Profibus Nutzerorganisation als PROFINET Competence Center (PICC) akkreditiert.

Umfassende Unterstützung während des kompletten Lebenszyklus

Gerätehersteller sowie Anbieter und Anwender von Automatisierungslösungen erhalten während jeder Lebenszyklusphase von Geräten, Komponenten und Systemen Zugriff auf unsere Dienstleistungen.

Das Phoenix Contact Competence Center versteht sich als Servicepartner vom ersten Konzept einer Komponente bis zum Retrofit einer bestehenden Anlage. Auf diese Weise nutzen Sie die Erfahrung eines führenden Automatisierungsherstellers bei der Entwicklung und Anwendung.

Entwicklung

Phoenix Contact Software unterstützt PROFINET-Gerätehersteller und -Lösungsanbieter während der Entwicklungsphase mit speziellen Produkten und Dienstleistungen. Für die unterschiedlichen PROFINET-Gerätetypen stehen entsprechende Technologiekomponenten zur Verfügung.

Die Integration bzw. Portierung führen wir auf Basis Ihrer Anforderungen durch. Dabei können auch kundenspezifische Anpassungen oder Erweiterungen erfolgen.

Zertifizierung und Konformitätstest

Phoenix Testlab

Unabhängiger Prüf- und Zertifizierungsdienstleister

Phoenix Testlab führt die Zertifizierungsprüfung für serienreife Endprodukte sowie entwicklungsbegleitende Prüfungen durch. Letzteres hat den Vorteil, dass eventuelle Probleme des Geräts früh erkannt und noch in der Entwicklungsphase beseitigt werden können.

Der Geräteentwickler entscheidet, welche Funktionalitäten zu welchem Zeitpunkt geprüft werden sollen. Nach erfolgreicher Durchführung der Tests bekommt der Kunde einen offiziellen Testbericht und kann damit ein Zertifikat für sein Gerät bei der PROFINET-Nutzerorganisation (PNO) beantragen. Die PNO stellt diese Zertifikate für drei Jahre aus.

Anwenderservice

Phoenix Contact konzentriert sich mit seinen Dienstleistungen auf die lösungsorientierte Anwendung von PROFINET-Produkten. Dabei sind folgende Schwerpunkte gesetzt:

  • Projektierung
  • Inbetriebnahme
  • Service
  • Anlagenmodernisierungen
  • Schulungen

Das Phoenix Contact Competence Center ist eines von drei PROFINET International Training Centern in Deutschland. Das heißt, hier werden Certified PROFINET Installer und Engineers ausgebildet.

Darüber hinaus können Sie sich von uns zu einem PROFINET Training Center akkreditieren lassen. So setzen Sie zertifizierte Trainer für die selbständige Ausbildung von Engineering- und Servicekräften ein.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

Downloads