CmDongle zur Speicherung von Lizenzen für verschiedene Software-Produkte
SPS-Programmier-Software
Setzen Sie bei der Programmierung Ihrer Automation auf innovative SPS-Programmier-Software. Vom Treiber für OPC bis zur flexiblen Software-Plattform für Ihre kompletten Engineering-Aufgaben: Hier finden Sie die passende Programmier-Software für Ihre SPS.
Engineering-Software-Plattform für Automatisierungssteuerungen von Phoenix Contact. PLCnext Engineer ist IEC 61131-3-konform und steht unter Downloads kostenfrei zur Verfügung. Die Funktionalität kann durch kostenpflichtige Add-ins erweitert werden. Öffnen Sie dafür den Lizenzkonfigurator über die Schaltfläche "Konfigurieren".
AX OPC SERVER, Kommunikationsschnittstelle für OPC-fähige Visualisierung mit PC WORX-basierten Steuerungen.
Software-Paket für PC-basierende Automatisierungslösungen, PC WORX BASIC Lizenz, enthält alle 5 IEC-Sprachen, ohne MSFC-Compiler, max. 2048 Byte Ein- und Ausgangsdaten, versions-spezifischer Lizenz-Key
Software-Paket für PC-basierende Automatisierungslösungen, PC WORX PRO Lizenz, enthält alle 5 IEC-Sprachen, mit MSFC-Compiler, max. 128 KByte Ein- und Ausgangsdaten, versions-spezifischer Lizenz-Key
OPC UA-Server für die Kommunikation mit max. 25 Steuerungen
OPC UA-Server für die Kommunikation mit max. 200 Steuerungen
Programmier-Software für INTERBUS-Safety-Systeme und PROFIsafe-Steuerungen von Phoenix Contact, mit grafischer Oberfläche nach IEC 61131-3 in den Sprachen, Funktionsbausteinsprache (FBS), Kontaktplan (KOP) und Strukturiertem Text (ST).
Aus den zugehörigen PLCopen-Bibliotheken (Basic_SF, MatHandling_SF, Muting_SF, SafeMode_SF und TwoHand_SF) können alle Bibliotheken pro Projekt verwendet werden.
Software-Add-on zur Einbindung und Ausführung von MATLAB/Simulink-Modellen auf Remote Field und Axioline Controllern
Software-Add-on zur Einbindung und Ausführung von MATLAB/Simulink-Modellen auf Remote Field und Axioline Controllern