Zubehör für Elektronikgehäuse

Zubehör und HMI-Komponenten für Elektronikgehäuse

Durch die Tragschienenadapter UTA werden Geräte wie Stromversorgungen oder Sensor-/Aktor-Boxen auf Normtragschienen gerastet. Die korrosionsgeschützte Metallausführung gewährleistet eine lange Lebensdauer und gibt sicheren Halt auch unter extremen Belastungen. Tragschienenadapter bilden das zuverlässige Fundament für eine professionelle Geräteintegration im Schaltschrank.

Go to Product Detail Page for item 2202532
HS LC-H-D2/ R4XC4-2,54 - Lichtleiter
HS LC-H-D2/ R4XC4-2,54 - Lichtleiter
2202532

Mehrfachlichtleiter mit Überstrahlungsschutz, passiv, starr, Linsenkopf, Abstrahlfläche: sphärisch, Anzahl der Anzeigen: 16, (4 Reihen, 4 Spalten), Rastermaß: 2,54 mm, ESD-Schutz: <8 kV, nutzbar für die Gehäusefamilien ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC und EH (Bearbeitung des Gehäuses erforderlich)

Go to Product Detail Page for item 2202316
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Lichtleiter
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Lichtleiter
2202316

Mehrfachlichtleiter mit Überstrahlungsschutz, passiv, starr, Linsenkopf, Abstrahlfläche: sphärisch, Anzahl der Anzeigen: 2, (2 Reihen, 1 Spalte), Rastermaß: 2,54 mm, ESD-Schutz: <8 kV, nutzbar für die Gehäusefamilien ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC und EH (Bearbeitung des Gehäuses erforderlich)

Ihre Vorteile

  • Optimale Ausstattung und Ergänzung für Ihre Elektronikgehäuse
  • Maßgeschneiderte Systemlösungen, u. a. durch Farbvarianten und unterschiedliche Abmessungen
  • Kombinationen von Displays und Folientastaturen sind möglich
Neuheiten der Geräteanschlusstechnik von Phoenix Contact

Neuheiten der Geräteanschlusstechnik

Als führender Hersteller von Steckverbindern und Elektronikgehäusen arbeitet Phoenix Contact stets mit dem Anspruch, neue Lösungen für die wachsenden Anforderungen Ihrer Industrie- und Infrastrukturapplikationen zu entwickeln.

Entdecken Sie unsere neue Geräteanschlusstechnik zur Übertragung von Signalen, Daten und Leistung sowie die vielseitigen Elektronikgehäuse.

Vielfältiges Zubehör für hohe Funktionalität

Zubehör für Elektronikgehäuse
Passgenaue Folientastaturen
Leicht integrierbare Folientastaturen mit verschiedene Größen und Farben
Passgenaue Folientastaturen
Abgestimmte Gehäuse
Leichte Installation durch eigens auf Folientastaturen und Displays abgestimmte Gehäuse
Abgestimmte Gehäuse
Kontrastreiche Displays
Kontrastreiche TFT-Displays mit zusätzlichem Befestigungsmaterial für den Einbau in Elektronikgehäusen
Kontrastreiche Displays
Folienkabel in ausreichender Länge
Sichere und bequeme Montage durch Folienkabel in passender Länge
Folienkabel in ausreichender Länge
Adaptierbares Batteriegehäuse
Mehr Flexibilität für eine stromnetzunabhängige Energieversorgung durch anpassbare Batteriegehäuse
Adaptierbares Batteriegehäuse
Tragschienenadapter

Tragschienenadapter

Tragschienenadapter

Um Geräte ohne genormten Befestigungsfuß, Transformatoren oder voluminöse Elemente sicher auf der Tragschiene zu installieren, sind Tragschienenadapter die richtige Lösung.

  • Tragschienenadapter aus Zinkdruckguss
  • Maximale Flexibilität bei der Positionierung Ihrer Geräte dank der Montagebohrungen
  • Platz sparen mit passgenauen Adaptern in verschiedenen Baubreiten und Längen
Displays

Displays

Displays

Displays für Elektronikgehäuse erlauben funktionsgerechte Anzeigelösungen in Bildschirmdiagonalen von 2,4 bis 15 Zoll. Sie sind bei mobilen wie bei stationären Elektronikgehäuseanwendungen einsetzbar.

  • Kontrastreiche LCD-Displays sowie TFT-Farb-Displays
  • Einfache und zeitsparende Integration in Elektronikgehäuse
  • Einsetzbar in Temperaturbereichen von -20 bis 70 °C
  • Touchdisplays auf Anfrage erhältlich
  • Display-Träger in verschiedenen Farben erhältlich
Folientastaturen

Folientastaturen

Folientastaturen

Immer mehr Elektronikgehäuse enthalten Folientastaturen. Unser Portfolio lässt sich in Elektronikgehäuse von Phoenix Contact leicht integrieren.

  • Einfache und zeitsparende Integration in Elektronikgehäuse
  • Verschiedene Größen und Farben für individuelle Geräte-Designs
  • Kundenspezifische Layouts auf Anfrage
Lichtleiter

Lichtleiter

Lichtleiter

Mehr Platz für das Wesentliche: Lichtleiter ermöglichen die platzsparende Umsetzung von Statusanzeigen für Elektronikgehäuse.

  • Einfache, optische Status- und Diagnoseanzeigen
  • Horizontale und vertikale Ausführungen für runde oder rechteckige Statusanzeigen
  • Leichte Montage auf die Leiterplatte mit Einpresszapfen
  • Hohe Flexibilität dank Ausführungen von ein- bis 40-fachen Anzeigen
  • Dank Lichtleiter sind zusätzliche Leiterplatten für die Leuchtdioden nicht erforderlich
E-Paper
Das Portfolio der Elektronikgehäuse in der Übersicht

Entdecken Sie Gehäuse für die Tragschiene und den Außeneinsatz und erfahren Sie, wie vielfältig Sie Elektronikgehäuse an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen können.

E-Paper öffnen
Tragschienengehäuse und Feldgehäuse
Elektronikgehäuse für die Tragschiene

Technische Grundlagen von Elektronikgehäusen Lösungen für den Tragschieneneinsatz

Elektronikgehäuse sind ein elementarer Bestandteil eines Geräts. Sie bestimmen dessen Aussehen und schützen die Elektronik vor äußeren Einflüssen. Zudem ermöglichen sie die Montage in übergeordneten Einheiten. Gerätehersteller müssen daher viele Details beachten und das nicht nur bei der Konstruktion, sondern auch bei der Gehäuseauswahl, wenn es um Materialien oder Qualitätsprüfungen geht. In dieser Broschüre finden sie alle Details.

Geräteentwicklerin und Kunde beim Betrachten eines 3D-Modells von Leiterplattenklemmen

Newsletter für Gerätehersteller

Bleiben Sie auf dem Laufenden über neue Produkte, Applikationen und Technologien speziell für den Geräteanschluss. Der regelmäßig erscheinende Newsletter bietet Ihnen Einblicke in wegweisende Anschlusstechniken für Signale, Daten und Leistung von Phoenix Contact.