Messwandler-Trennklemmen mit Push-in-Anschluss

Messwandler-Trennklemmen mit Push-in-Anschluss

Schnell realisieren, sicher bedienen

Kompakte Klemmen für einen sicheren und individuellen Aufbau Ihrer Strom- und Spannungswandler-Messsätze.

Zurück zu Messwandler-Trennklemmen

Kategorien

Suchen in Messwandler-Trennklemmen mit Push-in-Anschluss

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Sparen Sie Zeit und Kosten mit Messwandler-Trennklemmen von Phoenix Contact. Umfangreiches Zubehör wie Schalt- oder Steckbrücken, Schaltsperren, Prüfadapter und Abdeckprofile bietet Ihnen weitere technische Vorteile.

Ihre Vorteile

  • Einfache und sichere Bedienung durch eindeutige Kennzeichnung der Schaltzustände
  • Höchste Funktionalität – bis zu sechs universelle Funktionsschächte zur Potenzialverteilung oder zu Prüfzwecken
  • Modulare Erweiterbarkeit, da konturgleiche Durchgangs- und Schutzleiterklemmen
  • Modularer Aufbau von Wandlerschaltungen durch steckbare Messwandler-Trennklemmen
  • Sicherer Schutz angeschlossener Stromwandler dank Steckervarianten mit einem integrierten voreilenden Kurzschlusskontakt

Einfach prüfen

Messwandler-Trennklemme  

Zahlreiche Prüfmöglichkeiten

Messwandler-Trennklemmen bieten einen hohen Komfort für alle erforderlichen Prüfschaltungen in Stromwandler-Sekundärkreisen. Für einen einfachen Stromwandler-Prüfkreis benötigen Sie nur zwei Klemmen. 

Das bedeutet: Platz sparen im Schaltschrank.

Messwandler-Trennklemmen

Hybrid-Messwandler-Trennklemmen  

Hybrid-Messwandler-Trennklemmen

Nutzen Sie die Kombinationsmöglichkeit der Anschlusstechniken.
Push-in für den Schaltschrank-internen Anschluss und den universellen Schraubanschluss für den externen Wandleranschluss.

Zubehör:
① Isolierter Kurzschlussstecker KSSI...
② Prüfsteckerbuchse PSBJ 6-T...
③ Isoliersteg-Schaltbrücke SCBI 10-8,15...
④ Kurzschlussstecker KSS...


Weitere Informationen

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55