Überspannungsschutz für regenerative Energien

Überspannungsschutz für regenerative Energien

Bestmöglicher Schutz

Schützen Sie Ihre Anlagen bestmöglich – mit speziell abgestimmten Produkten für regenerative Energien.

Zurück zu Überspannungsschutz und Entstörfilter

Kategorien

Suchen in Überspannungsschutz für regenerative Energien

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Sie haben eine Photovoltaikanlage auf dem Gebäude installiert? Vielleicht betreiben Sie auch einen Windpark oder ein Solarkraftwerk? – Dann schützen Sie Ihre Investitionen und Erträge vor Schäden durch Blitz und Überspannungen.

Ihre Vorteile

  • Komplettschutz von Erzeugung über Einspeisung bis Kommunikation durch umfangreiches Produktprogramm
  • Optimal abgestimmter Schutz, da branchenspezifische Produkte
  • Sicherstellung der Anlagenverfügbarkeit rund um die Uhr dank Überspannungsschutz
  • Optimierte Planung von Wartungseinsätzen durch Fernmeldung

Sichern Sie Ihre Investition

Regenerative Energien gewinnen mehr und mehr an Bedeutung. Gerade im Bereich der Windenergie und Photovoltaik ist ein deutlicher Anstieg der Installationen zu verzeichnen.

Die Anlagen sind aber auch besonders durch Blitzströme und Überspannungen gefährdet. Denn meist stehen sie in exponierter Lage, oder sie sind aufgrund ihrer Fläche einer besonderen Blitzgefährdung ausgesetzt.

Sorgen Sie vor: Überspannungsschutz erhöht deutlich die Verfügbarkeit Ihrer Anlagen.

Schutz für Photovoltaikanlagen

Überspannungsschutz für Photovoltaik von Phoenix Contact

Überspannungsschutz für Photovoltaik

PV-Anlagen erfordern spezielle Schutzschaltungen. Je nach Systemaufbau und Erdungsverhältnissen stellen wir geeignete Ableiter zur Verfügung, um diese hohen Gleichspannungen sicher zu beherrschen.

Vorkonfektionierte Set-Lösungen erleichtern Ihnen die Installation von Überspannungsschutz in Ihrer PV-Anlage.

Tracking- und Monitoring-Systeme müssen ebenfalls vor Störungen und Datenverlust abgesichert werden. Schützen Sie mit passenden Ableitern die Daten- und Steuerungsleitungen.

Generatoranschlusskästen mit externer String-Sicherung

GAK mit String-Sicherung außerhalb des Schaltkastens

Der GAK mit externer String-Sicherung

Die Generatoranschlusskästen (GAKs) mit String-Sicherung außerhalb des Schaltkastens überzeugen durch kompakte Bauform und einen flexiblen Einsatzbereich. Aufgrund der äußeren Anbringung verringert sich die thermische Beanspruchung der internen Komponenten wesentlich, da die Sicherungen ihre Abwärme optimal an die Umgebung abgeben können.

Generatoranschlusskästen mit Standard-String-Sicherung

GAK mit Standard-Stringsicherung  

Vorkonfektionierte GAKs mit Standard-String-Sicherung

Mit Generatoranschlusskästen von Phoenix Contact überwachen Sie zuverlässig den Status Ihrer Photovoltaikanlage. Die Lösungen mit Standard-String-Sicherung bieten ein temperaturoptimiertes Schaltschrankdesign, wodurch ein Ausfall wichtiger Komponenten, z. B. Monitoring-Systeme, aufgrund thermischer Überlastung ausgeschlossen ist.

Schutz für Windenergieanlagen

Überspannungsschutz für Windenergieanlagen von Phoenix Contact  

Überspannungsschutz für Windenergie

Von der Niederspannungshauptverteilung über Top Box, Generator und Pitch Control bieten wir zuverlässige Schutzgeräte, um Stillstandszeiten und Zerstörungen zu vermeiden.

Schützen Sie Stromversorgung, Kommunikation und Steuerungstechnik Ihrer Anlage mit Produkten, die speziell auf die Anforderungen der Windenergie abgestimmt sind.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Überspannungsschutz und Entstörfilter

Service


Grundlagen Überspannungsschutz (Teil 1)

Lernmodul zu Grundlagen des Überspannungsschutzes, Teil 1.


Grundlagen Überspannungsschutz (Teil 2)

Lernmodul zu Grundlagen des Überspannungsschutzes, Teil 2.


Geräteanschlusskästen

Projektspezifische und geprüfte Boxenlösungen