Einkanalige elektronische Geräteschutzschalter

Individuell schützen

Individuell schützen

Schützen Sie mit einkanaligen Geräteschutzschaltern individuell nach Ihren Anforderungen.

Zurück zu Elektronische Geräteschutzschalter

Kategorien

Suchen in Einkanalige elektronische Geräteschutzschalter

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Mit den einkanaligen elektronischen Geräteschutzschaltern bauen Sie den Schutz für Ihre Anlage genau nach Ihren Anforderungen auf. Bereits ab 6 mm Baubreite bieten die Schutzschalter somit höchste Flexibilität.

Ihre Vorteile

  • Kontrolle aus der Ferne dank Fernmeldefunktion
  • Transparenz über den Betriebszustand durch LED-Anzeige am Gerät
  • Schnell anzuschließen dank Push-in-Anschlusstechnik

Schmale elektronische Geräteschutzschalter PTCB

PTCB - Universell auf 6 mm  

PTCB - Universell auf 6 mm

Optimal geeignet für einfache, platzsparende Potenzialverteilung: Der einkanalige elektronische Geräteschutzschalter PTCB ist brückbar zum Reihenklemmensystem CLIPLINE complete. Auf schmalster Baubreite bietet er eine Einstellbarkeit von 1 bis 8 Ampere.

Ihre Vorteile:

  • Applikationen einfach aufbauen, da brückbar zu Reihenklemmenprogramm CLIPLINE complete
  • Mehr Platz im Schaltschrank: schmalster Schutz auf nur 6 mm Breite
  • Flexibler Einsatz und weniger Lagerhaltung, da pro Gerät einstellbare Stromwerte für verschiedenste Anwendungen
  • Erhöhte Diagnose und Steuermöglichkeiten durch integrierten Statusausgang und Reset-Eingang

Einkanalige elektronische Geräteschutzschalter CB E

CB E - Individuell anpassbar  

CB E - Individuell anpassbar

Bauen Sie Ihre Applikationen individuell nach ihren Anforderungen auf. Ganz egal wie viele Verbraucher Sie schützen müssen. Die einkanaligen Geräteschutzschalter lassen sich modular erweitern und passen sich Ihren Gegebenheiten an.

Ihre Vorteile:

  • Individuell anpassbar dank Schutzsteckern
  • Große Auswahl an Schutzsteckern mit festen Nennstromwerten, zum Schutz vor ungewollten Veränderungen
  • Aktive Strombegrenzung für bessere Auslastung der vorgeschalteten Stromversorgung

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Schutzgeräte – Geräteschutzschalter

Service


Geräteschutzschalter PTCB

Universell auf 6 mm


Geräteschutzschalter PTCB

Tutorial zur Inbetriebnahme und Signalisierung.