Rack-PCs

Rack-PCs

IPC-Power im 19"-Format

Profitieren Sie von leistungsstarken Industrierechnern für das kompakte und genormte Rack-Format.

Zurück zu Industrie-PCs

Kategorien

Suchen in Rack-PCs

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Daten erfassen und verwalten, Messen, Visualisieren oder die Verarbeitung großer Datenmengen in der industriellen Bildverarbeitung: Leistungsstarke Rack-PCs von Phoenix Contact bieten im genormten Format die passende Lösung für anspruchsvolle Anwendungen und unterschiedlichste Aufgaben in Ihrer Branche.

Ihre Vorteile

  • Zugeschnitten auf das 19"-Rack-Format mit 2 HE oder 4 HE
  • Passend für jede Anwendung dank skalierbarer, leistungsstarker und energieeffizienter Intel-Prozessoren der 4. Generation
  • Erweiterbar durch PCI-/PCIe-Steckplätze
  • Hohe Systemverfügbarkeit und Datensicherheit dank RAID-Unterstützung (0/1/5/10)
  • Einfache Wartung durch zwei bzw. drei Hot-Swap-Laufwerke
  • Mehr Sicherheit dank abschließbarer Frontklappe

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55