VL3 PPC - Panel-PC
1376798

Das Produkt wird den CRA-Anforderungen entsprechen

Industrie-Panel-PC (PPC) mit Schutzart IP66 und Intel®-Prozessor der 11. Generation mit bis zu 64 GB RAM und Unterstützung für zwei M.2-2280-SSDs. Vielfältige I/O-Optionen sind verfügbar, einschließlich WLAN.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Ihre Vorteile

Intel® Core™- oder Celeron®-Prozessor der 11. Generation
FHD-Multi-Touch-Displays in 15,6, 18,5 und 21,5 "
1 DP++-Port
Unterstützt TPM 2.0 und Intel® AMT
I/O-Erweiterungsoptionen
Optionales WLAN
Unterstützt zwei M.2-SSDs