Panel-PCs in IP65

Panel-PCs in IP65

Rundum geschützt

Setzen Sie leistungsfähige Industrie-PCs dort ein, wo sie gebraucht werden – direkt in der Anlage.

Zurück zu Industrie-PCs

Kategorien

Suchen in Panel-PCs in IP65

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die attraktiven Stand-Alone-Panel-PCs mit Schutzart IP65 können aus zahlreichen Leistungsklassen, Display- und Montageoptionen passend zu jeder Anlage konfiguriert werden. Mit Erweiterungsoptionen, wie einer Push-Button-Box oder einer Signalsäule können Sie weitere Funktionen integrieren. Mit den Stand-Alone-Panel-PCs gestalten Sie servicefreundliche und individuelle Bedienkonzepte – als Visitenkarte Ihrer Anlage.

Ihre Vorteile

  • Aufwertung Ihrer Maschine oder Anlage mit attraktivem, modernem Industriedesign
  • Intuitive Gestensteuerung dank Multitouch-Unterstützung
  • Tasten, Schalter und Not-Aus direkt an der Bedienstation mittels Push-Button-Box
  • Erweiterter Temperaturbereich von -20 °C bis zu +50 °C
  • Prozessorleistung passend zum Einsatz: mit energieeffizienten Intel® Core™ i- oder Intel® Pentium™-Prozessoren
  • Ergonomischer Einsatz direkt an der Maschine – dank rundum IP65-Schutz und VESA 100-, Standfuß- oder Tragarmmontage
  • Besonders servicefreundlich dank leicht zugänglicher Komponenten

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service