Panel-PCs

Panel-PCs

Multitalente mit Weitsicht

Panel-PCs verbinden die Vorteile eines modernen Industrie-PCs mit den Bedien- und Beobachtungsfunktionen eines Touch-Monitors.

Zurück zu Industrie-PCs

Kategorien

Suchen in Panel-PCs

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Profitieren Sie von der intelligenten Kombination aus IPC und Touch-Monitor: Dank robuster, IP65-geschützter Front sind Panel-PC ideal für den Schaltschrankeinbau. Sie bilden eine leistungsfähige Plattform, um Maschinen und Anlagen zu steuern, zu programmieren, zu bedienen oder zu beobachten.

Ihre Vorteile

  • Passend für jede Anlage mit den Displaygrößen von 7" bis 24" und den Formaten 4:3 oder 16:9
  • Projektiv-kapazitive oder analog-resistive Touchscreens für unterschiedliche Anwendungsbereiche
  • Prozessorleistung passend zum Einsatz: mit leistungsstarken und energieeffizienten Intel® Atom™-, Celeron®-, Pentium®- oder Core™ i-Prozessoren der neuesten Generation
  • Hohe Systemverfügbarkeit durch industrietauglichen, lüfterlosen Aufbau und Verzicht auf bewegliche Teile
  • Betriebssysteme für jede Anwendung: Windows® 7, Windows® Embedded Standard 7 oder Windows® 10 IoT Enterprise LTSB
  • Flexibel erweiterbar durch optionale PCI- und PCIe-Slots
  • Besonders servicefreundlich dank leicht zugänglicher Komponenten

Moderne Technik und attraktives Design

Valueline 2 Panel-PC mit reddot-Logo und German Design Award-Logo  

Stark in Technik und Design

Die neue Generation der Valueline-Panel-PCs überzeugt mit leistungsfähiger Technik und ansprechendem Design. Mit den Panel-PCs lassen sich alle Bedien- und Beobachtungsprozesse in der Anlage zuverlässig realisieren.

Die Geräte mit Multitouch-Bildschirm eignen sich für den Einbau in die Schaltschrankfront, wodurch die Kombination aus modernster Computertechnik und attraktivem Design umso mehr an Bedeutung gewinnt.

Für moderne Bedienkonzepte wurden die Valueline Box- und Panel-PCs um eine Einstiegsklasse erweitert:

  • Die Valueline 1000-Produktfamilie ist ausgestattet mit neuesten Intel® Atom™-Prozessoren, zahlreichen Schnittstellen und umfangreichen Funktionalitäten. So wird diese Produktfamilie zur maßgeschneiderten IPC-Lösung für einfache Applikationen.

Das überzeugte auch die Jury des German Design Councils, die unsere Industrie-PCs mit dem German Design Award 2017 auszeichnete.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55