PROFINET-Technologiekomponenten

PROFINET-Technologiekomponenten

Schnelle und einfache Anbindung

Praxisbewährte Technologie zur Integration von PROFINET in Ihre Automatisierungsgeräte und -lösungen.

Setzen Sie bei der Implementierung Ihrer PROFINET-Schnittstellen auf Technologiekomponenten von Phoenix Contact. Hier finden Sie leistungsfähige Device-Schnittstellen sowie komplexe PROFINET-Controller Interfaces und PROFINET-Profile PROFIsafe und PROFIdrive.

Ihre Vorteile

  • Einfache Implementierung – direkt lauffähig auf den unterstützten Betriebssystemen
  • Schnelle Zertifizierung für Ihr Gerät dank vorzertifizierter Software
  • Hohe Leistung und Stabilität durch Conformance Class C und Netzlastklasse 3
  • Umfassender Service und kompetente Unterstützung durch unsere PROFINET-Experten

PROFINET-Kommunikations-Stacks sofort nutzbar

Grafik PROFINET Stack  

PROFINET SDK, die optimale Implementierung von PROFINET

Phoenix Contact bietet Software Development Toolkits (SDKs) für viele CPU-Architekturen und Echtzeit-Betriebssysteme. Die Stacks sind in Form einer Objektbibliothek und für Windows zusätzlich auch als Dynamic Link Library (DLL) verfügbar. Diese ist für spezifische Kombinationen aus CPUs, Betriebssystemen und Compilern kompiliert und gelinkt.

So sparen Sie wertvolle Zeit bei der Integration und Zertifizierung Ihrer PROFINET-Schnittstelle.

TPS-1 – die komplette PROFINET-Device-Schnittstelle in einem ASIC

PROFINET-Chip  

Single-Chip Device Interface für PROFINET

Der PROFINET Device-Chip TPS-1 reduziert den Implementierungsaufwand auf ein absolutes Minimum.

Sie erhalten eine flexible und hochintegrierte PROFINET-Schnittstelle als Single-Chip-Lösung zum Preis einer Feldbus-Schnittstelle.

Mit dem TPS-1 Development Toolkit stellt Ihnen Phoenix Contact einen kompletten Satz von Software-Tools rund um den TPS-1 zur Verfügung. Das TPS-1 Development Toolkit besteht aus verschiedenen Komponenten, unter anderem enthält es den PROFINET-Protokoll-Stack des TPS-1.

Software Download

Über den Button gelangen Sie zum Download-Bereich für das PROFINET TPS-1 Development Toolkit.

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Campusallee 6
D-32657 Lemgo