Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Vollduplexübertragung mit NearFi

NearFi – Kommunikation in Echtzeit

Vollduplexübertragung sämtlicher Ethernet-Protokolle

Die Übertragung von Echtzeit-Ethernet-Protokollen erfordert eine Vollduplexübertragung – also eine gleichzeitige Übertragung in beide Richtungen.

Um den Vollduplexbetrieb zu ermöglichen, verwendet NearFi auf getrennten Frequenzbändern zwei 60-GHz-Verbindungen parallel (einen Uplink und einen Downlink).

Somit ist die Technologie auch für zukünftige Entwicklungen wie TSN, OPC UA usw. geeignet.

Bitorientierte synchrone versus paketorientierte asynchrone Übertragung

Bitorientierte Übertragung erfolgt latenzfrei

Bitorientierte Übertragung

NearFi verwendet eine synchrone, bitorientierte Übertragungsmethode. Diese ermöglicht eine kontaktlose Kommunikation in Echtzeit, so dass jedes Ethernet-Protokoll sofort übertragen wird.

Alle anderen bisherigen Funkübertragungstechnologien setzen auf eine paketorientierte Übertragung. Die führt immer zu erheblichen Latenzen, da Pakete erst empfangen, dann neu verpackt und drahtlos versendet werden. Auf der Empfängerseite muss das Funkpaket empfangen, ausgepackt und wieder ausgegeben werden. Dieser Prozess beinhaltet viele asynchrone und latenzverursachende Vorgänge, die bei der neuartigen Übertragungstechnik von Phoenix Contact komplett entfallen.

Schaubild zur induktiven Energieübertragung

Induktive Energieübertragung über magnetisches Feld

Induktive Energieübertragung

Die Energieübertragung bis 50 W (bei Parallelschaltung bis 100 W) erfolgt induktiv. Der Base-Koppler erzeugt über eine Spule ein magnetisches Feld, das in die Spule des Remote-Kopplers induziert wird. Die aktive Regelung wählt jederzeit die optimalen Parameter für die Übertragung und ermöglicht eine konstante Leistungsübertragung über den gesamten Arbeitsbereich.

Durch die Kombination von zwei NearFi-Koppler-Strecken kann die Leistung bei automatischem Stromausgleich auf 100 W erhöht oder zwei potentialgetrennte Spannungen (US/UA) mit je 50 W übertragen werden.

Bluetooth, WLAN und NearFi-Logos

Funktechnologien für jede Anforderung

Koexistenz mit WLAN und anderen Funktechnologien

NearFi ist eine kontaktlose Echtzeit-Übertragungstechnologie von Phoenix Contact und basiert auf einer drahtlosen 60-GHz-Kommunikation im Nahfeldbereich mit einer Reichweite von wenigen Zentimetern.

Bei Funkkommunikation im Nahfeldbereich entsteht kein Störspektrum in der Umgebung der Geräte, sodass sich zahlreiche NearFi-Systeme parallel einsetzen lassen. Eine Koexistenz mit vorhandenen Funktechnologien wie WLAN oder Bluetooth ist jederzeit gegeben. Auch industrielle Störspektren können die NearFi-Technologie nicht beeinflussen.

Es ist keine Frequenzplanung und somit kein Know-how erforderlich.

Typische Anwendungsbereiche der NearFi-Koppler

Roboter in der Automobilfabrik
Rundtakttisch
Werkstückträger
Fahrerlose Transportsysteme (FTS)
Roboter in der Automobilfabrik

In wartungsintensiven Applikationen wie z. B. dem Werkzeugwechsel an Robotern können Sie mit NearFi-Kopplern verschleißanfällige und wartungsintensive Steckverbindungen einfach ersetzen und so Ausfallkosten minimieren.

Use Case Roboter herunterladen
Rundtakttisch

Kommunizieren Sie mit NearFi-Kopplern kontaktlos zu beweglichen oder rotierenden Anlagenteilen und vermeiden Sie Produktionsausfälle durch defekte Steckverbinder oder störanfällige Schleifringe.

Use Case Rundtakttische herunterladen
Werkstückträger

Nutzen Sie NearFi-Koppler für die kontaktlose Übertragung zwischen Werkstückträger und Fertigungsstation und ersetzen Sie verschleißanfällige und wartungsintensive Steckverbinder.

Use Case Werkstückträger herunterladen
Fahrerlose Transportsysteme (FTS)

Installieren Sie NearFi-Koppler schnell und einfach an ihrem fahrerlosen Transportsystem (FTS) und übertragen Sie sicherheitsgerichtete Daten kontaktlos zwischen FTS und Fertigungsstation.

Use Case fahrerlose Transportsysteme herunterladen