Motoranschlussklemmen

Motoranschlussklemmen

Einfacher Motorenanschluss

Verdrahten Sie platz- und zeitsparend Ihre Motoren.

Zurück zu Zugfederanschluss

Kategorien

Suchen in Motoranschlussklemmen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Verwenden Sie für den einfachen Motorenanschluss die Vierstock-Reihenklemmen für Nennquerschnitte von 2,5 mm² und 4 mm². Großflächige Beschriftungsmöglichkeiten für sicheres Verdrahten und Übersicht im Schaltschrank.

Ihre Vorteile

  • Platzsparend durch drei Potenziale in einem kompakten Klemmengehäuse
  • Übersichtlich durch großflächige Beschriftungsmöglichkeiten
  • Reduzierung der Logistikkosten mit dem einheitlichen CLIPLINE-complete-Systemzubehör

Platz- und zeitsparender Motorenanschluss

Dreiphasenmotoren kompakt verdrahten  

Dreiphasenmotoren kompakt verdrahten

Mit den Motoranschlussklemmen verdrahten Sie Dreiphasenmotoren platzsparend auf 5,2 mm bzw. 6,2 mm Klemmenbreite. Jede Klemmstelle bietet einen zusätzlichen Prüfkontakt für Prüfstecker mit 2,3-mm-Durchmesser.

Einphasen-Motoranschlussklemme

Einphasenmotoren kompakt verdrahten  

Einphasenmotoren kompakt verdrahten

Mit den STI-Installationsklemmen verdrahten Sie Einphasenmotoren platzsparend auf 5,2-mm-Klemmenbreite. Die Brückungsmöglichkeit zur einfachen Phasenbrückung auf jeder Etage reduziert die Verdrahtungzeit.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55