Monitore mit Touch-Funktion

Monitore mit Touch-Funktion

Einfache Bedienung Ihres Industrie-PCs

Monitore mit Touch-Funktion sind die ideale Erweiterung zum Industrie-PC – Bedienen und Beobachten ohne Maus und Tastatur.

Zurück zu Industrie-PCs

Kategorien

Suchen in Monitore mit Touch-Funktion

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Benötigen Sie für Ihren Industrie-PC ein abgesetztes Mensch-Maschine-Interface? Dann sind Monitore mit Touch-Funktion von Phoenix Contact die passende Lösung. Die robusten Geräte setzen Sie direkt an der Maschine ein. Sie sorgen dank vielfältiger Schnittstellen für beste Anbindung zum Industrie-PC.

Ihre Vorteile

  • Projektiv-kapazitive oder analog-resistive Touchscreens für unterschiedliche Anwendungsbereiche
  • Hohe Schockbelastbarkeit und elektromagnetische Verträglichkeit durch robustes industrietaugliches Gehäuse
  • Große Kompatibilität dank offener IT-Standards und verschiedener Schnittstellen
  • Individuelle Lösungen durch kundenspezifische Anpassung der Hardware
  • Anwendung auch in rauesten Industrieumgebungen und in einem breiten Temperaturspektrum
  • Einfache Montage dank verschiedener Befestigungsbausätze und VESA 100-Halterung

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55