Überwachung und Diagnose

Überwachung und Diagnose

Immer auf dem Laufenden

Behalten Sie Ihre Anlagenparameter stets im Blick und steuern Sie bei Abweichungen gezielt gegen.

Zurück zu Monitoring

Kategorien

  • AC-USV mit IQ Technology
    AC-USV mit IQ Technology

    Die intelligente AC-USV mit IQ Technology sichert höchste Anlagenverfügbarkeit. Überwachen und optimieren Sie Ihren Energiespeicher mit der QUINT AC-UPS.

  • Blitzstrom-Messung
    Blitzstrom-Messung

    Das Blitzstrom-Messsystem erfasst und analysiert Blitz-Stoßströme. Wartungseinsätze können so optimierter geplant werden.

  • DC-USV mit IQ Technology
    DC-USV mit IQ Technology

    Die intelligente DC-USV mit IQ Technology sichert höchste Anlagenverfügbarkeit. Überwachen und optimieren Sie Ihren Energiespeicher mit der QUINT DC-UPS.

  • Diodenmodule
    Diodenmodule

    Schützen und entkoppeln: Mit den EMG-Diodenmodulen schützen Sie Ihre Anlage vor Verpolung und entkoppeln Meldungen in Störmeldesystemen.

  • Fernüberwachung
    Fernüberwachung

    Das Fernmelde- und Fernwirksystem TC Mobile I/O überträgt Daten sicher über SMS, E-Mail und GPRS.

  • Förderstättenüberwachung
    Förderstättenüberwachung

    Mit dem Oil and Gas Monitor überwachen Sie Ihre Öl- und Gasquellen auch über große Entfernungen zuverlässig und kosteneffizient.

  • Lampenprüfmodule
    Lampenprüfmodule

    Alle Lampen betriebsbereit: EMG-Lampenprüfmodule helfen Ihnen bei der individuellen Prüfung einzelner Lampen oder der zentral gesteuerten Prüfung mehrerer Lampen

  • Modulare Bedienstation
    Modulare Bedienstationen

    Optimieren Sie die Überwachung, Steuerung und Diagnose Ihrer Anlagen und Maschinen mit unseren modularen Bedienstationen.

  • Modulare Rotorblattüberwachung für Windenergieanlagen
    Rotorblattüberwachung für Windenergieanlagen

    Phoenix Contact bietet eine modulare Rotorblattüberwachung aus Blitzstrommessung, Eiserkennung und Lastüberwachung für die maximale Verfügbarkeit von Windenergieanlagen.

  • Motor- und Maschinenmanagement
    Hybrid-Motorstarter - netzwerkfähig

    Motormanager zum Schutz für Motoren und Anlagen, Elektronisches Maschinenmanagement zur Überwachen von Motoren und Maschinen

  • Photovoltaik-Parkmanagement
    Photovoltaik-Parkmanagement

    Schalten Sie Ihre Photovoltaikanlage im Wartungs- und Gefahrenfall sicher ab und steigern Sie die Effizienz, indem Sie stets über den Anlagenzustand informiert sind.

  • Überwachungsrelais
    Überwachungsrelais

    Relais zum Überwachen von Strömen, Spannungen und anderen Netzparametern.

Suchen in Überwachung und Diagnose

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Mit unseren Produkten und Lösungen zur Überwachung und Diagnose protokollieren, beobachten und überwachen Sie die Vorgänge einzelner Baugruppen oder ganzer Anlagenteile.

Ihre Vorteile

  • Abweichungen wichtiger Anlagenparameter frühzeitig erkennen mit Überwachungsrelais, Differenzstrom-Messgeräten und Mobilfunkprodukten zur Fernüberwachung
  • Sonnenstrom effizient nutzen – mit Photovoltaik-String-Überwachung
  • Ortsungebundene Blitzstromanalyse per Online-Kommunikation mit dem Blitzstrom-Messsystem
  • Durchgängig über den Zustand Ihrer 24-V-Versorgung informiert dank unterbrechungsfreier Stromversorgung mit IQ Technology
  • Schutz von Motoren und Anlagen vor Über- oder Unterlast mit Motormanagern
  • Anlagen effizient automatisieren dank Softwaretools zur schnellen Inbetriebnahme, konstanten Überwachung und zuverlässigen Diagnose
  • Individuelle oder zentral gesteuerte Prüfung von Lampen mit Lampenprüfmodulen

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55