Monitoring

Monitoring

Prozesse überwachen und sichern

Behalten Sie Ihre Anlagenparameter stets im Blick und reagieren schnell auf Abweichungen – mit unseren Monitoring-Produkten.

Zurück zu Produkte

Kategorien

  • Energie- und Leistungsmessung
    Energie- und Leistungsmessung

    Messgeräte, Datenlogger, Sensoren und Zähler für die Energieüberwachung in Maschinen und Anlagen.

  • Signalisierung und Anzeige
    Signalisierung und Anzeige

    Komponenten und Systeme, um schnell und zuverlässig informiert zu werden – von der Status-LED bis zum Human Machine Interface.

  • Strom- und Spannungsmessung
    Strom- und Spannungsmessung

    Messumformer für die Erfassung von Gleich-, Wechsel- und verzerrten Strömen und Spannungen.

  • Überwachung und Diagnose
    Überwachung und Diagnose

    Immer auf dem Laufenden: Mit unseren Produkten und Lösungen zur Überwachung und Diagnose protokollieren, beobachten und überwachen Sie die Vorgänge einzelner Baugruppen oder ganzer Anlagenteile.

Suchen in Monitoring

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Mit Monitoring- und Überwachungsprodukten von Phoenix Contact überwachen Sie den bestimmungsgemäßen Betrieb Ihrer Anlage. So erkennen Sie frühzeitig Störungen und können gezielt eingreifen, bevor es zu einem Ausfall oder Fehler kommt.

Ihre Vorteile

  • Abweichungen wichtiger Anlagenparameter frühzeitig erkennen – mit Überwachungsrelais und Differenzstrom-Messgeräten
  • Ströme und Spannungen aller Kurvenformen in analoge Normsignale umwandeln dank umfangreicher Strom- und Spannungsmesstechnik
  • Über 3.000 Stromwandler zum Umformen von Strömen bis 4.000 A auf niedrige Sekundärströme
  • Energiekosten im Griff – mit Produkten zur Energie- und Leistungsmesstechnik
  • Ortsungebundene Blitzstromanalyse dank Online-Kommunikation
  • Sonnenstrom effizient nutzen – mit Photovoltaik-String-Überwachung
  • Eindeutige Information über Maschinen- und Anlagenzustände mit modularen Signalsäulen

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55