Schutzleiterklemmen

Schutzleiterklemmen

Mit einem Klick

Einfach auf die Tragschiene aufrasten und so die PE-Verbindung herstellen.

Zurück zu Bolzenanschluss

Kategorien

Suchen in Schutzleiterklemmen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Ihre Sicherheit ist uns wichtig: Die grün-gelben Schutzleiterklemmen von Phoenix Contact entsprechen den Bestimmungen der Norm IEC 60947-7-2.

Ihre Vorteile

  • Platzsparend durch kompakte Bauform
  • Einfache Bedienung und Anwendung: auf der Tragschiene aufrastbar
  • Modulare Erweiterbarkeit, da konturgleiche Durchgangs- und Schutzleiterklemmen

Aufrastbarer PE-Fuß

Klemme mit einem Rastfuß auf der Tragschiene  

PE-Kontakt mit einem Click

Schutzleiterklemmen mit einem metallischen PE-Fuß machen es noch leichter: Die Verbindung zwischen den Klemmstellen und der Tragschiene wird nach dem Aufrasten automatisch hergestellt.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55