Funktionsbausteine

Funktionsbausteine

Vielseitig und wirtschaftlich

Integrieren Sie neue Funktionen problemlos und günstig in Ihr Steuerungssystem – mit Funktionsbausteinen.

Zurück zu Software

Kategorien

  • Solarenergie
    Funktionsbausteine für Photovoltaikprojekte

    Die Funktionsbaustein-Bibliotheken Solarworx erleichtern und beschleunigen die Umsetzung von Photovoltaikprojekten.

  • Wasser- und Abwasserwirtschaft
    Wasser- und Abwasserwirtschaft

    Funktionsbaustein-Bibliothek für die Abwasserbehandlung und Trinkwasseraufbereitung ermöglicht ein einfaches Einbinden von Mess- und Regeltechnik.

Suchen in Funktionsbausteine

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Sie wollen Ihre Anlage um Funktionen erweitern und Ihre Entwicklungszeiten reduzieren? – Mit Funktionsbausteinen integrieren Sie schnell und einfach neue Funktionen oder machen Geräte zum vollwertigen Teil Ihres Steuerungssystems.

Ihre Vorteile

  • Hohe Qualität für jede Anwendung dank dokumentierter und getesteter Programmteile
  • Schnelle Inbetriebnahme von I/O-Komponenten und fehlerfreie Konfiguration durch speziell angepasste Bausteine
  • Funktionsbausteine auch für komplexe Anwendungen wie Regler, dank unserem umfangreichen Software-Know-how
  • Grenzenlose Kommunikation, da aus dem Steuerungsprogramm auf Netzwerkprotokolle zugegriffen wird
  • Maximale Sicherheit durch Unterstützung und kontinuierliche Weiterentwicklung der Produkte durch Phoenix Contact

Bausteinbibliotheken – Funktionen sinnvoll zusammengefasst

Entwicklungsumgebung PC WORX mit eingebundenen Bibliotheken  

Entwicklungsumgebung PC WORX mit eingebundenen Bibliotheken

Bei uns finden Sie Funktionsbausteine themenbezogen zusammengefasst. So bieten wir beispielsweise für PC WORX, PC WORX EXPRESS oder Step7 Bausteinbibliotheken, die optimal auf die entsprechende Software abgestimmt sind. Für I/O-Klemmen finden Sie Bausteine für den einfachen Zugriff auf analoge oder digitale Signale, zur Parametrierung oder Überwachung.

Bausteine für Funktionsklemmen beinhalten Regelfunktionen und Kommunikationsmöglichkeiten. Technologie-Bausteine bieten Funktionen wie Datenbankzugriff, Netzwerküberwachung oder vorgefertigte Anwendungen für die Einbettung der Steuerung in ihr Umfeld.

Außerdem finden Sie bei uns branchenspezifische Bausteinbibliotheken beispielsweise zur Steuerung von Windkraftanlagen, Schiffsausstattung, Fördertechnik oder Maschinenbau.

Bausteine mit und ohne Laufzeitlizenzen

Speicherkarten mit Laufzeitlizenz  

Speicherkarten mit Laufzeitlizenz

Den Großteil unserer Funktionsbausteine bieten wir zum kostenlosen Gebrauch an. Sie wählen, welche Funktion Sie in Ihr Steuerungssystem integrieren wollen und laden den entsprechenden Funktionsbaustein von unserer Homepage herunter. Danach nutzen Sie den Baustein zeitlich unbegrenzt.

Besonders Bausteine mit Technologiefunktionen oder zur Unterstützung von bestimmten Protokollen benötigen Laufzeitlizenzen, um auf Steuerungen eingesetzt zu werden.

Laufzeitlizenzen sind auf Speicherkarten abgelegt, die Sie im Zubehör der Steuerungen finden. Setzt ein Baustein eine Lizenz voraus, prüft das Steuerungsprogramm, ob eine Lizenz vorliegt. Liegt die Lizenz vor, kann der Baustein uneingeschränkt benutzt werden. Liegt keine Lizenz vor, arbeiten die Funktionsbausteine sechs Stunden und schalten sich dann ab.

Funktionsbausteine für das Programmieren mit PC WORX EXPRESS

Entwicklungsumgebung PC WORX EXPRESS  

Entwicklungsumgebung PC WORX EXPRESS

Nutzen Sie auch für das Programmieren mit PC WORX EXPRESS unser breites Angebot an Funktionsbausteinen. Die Entwicklungsumgebung der Software unterstützt das Einbinden von Bibliotheken, die mit PC WORX ab Version 6.0 erstellt sind. Steht eine Bibliothek nur in einer älteren Version zur Verfügung, können Sie sie mit der Software PC WORX DEMO übersetzen und so auch in PC WORX EXPRESS nutzen.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55