Durchgangsklemmen

Durchgangsklemmen

Von klein bis groß

Verbinden Sie zwei Leiter auf einfache Weise mit den platzsparenden Durchgangsklemmen.

Zurück zu Bolzenanschluss

Kategorien

Suchen in Durchgangsklemmen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Was immer Sie wünschen: Der große Querschnittbereich, die flexible Brückbarkeit und die optimalen Beschriftungsmöglichkeiten machen Durchgangsklemmen zu Universalisten der Verbindungstechnik.

Ihre Vorteile

  • Einfach in Bedienung und Anwendung durch robusten Bolzenanschluss
  • Universell einsetzbar, da großer Querschnittbereich
  • Platzsparend dank kompakter Bauform

Zwei Klemmenstellen – kompakter Aufbau

Durchgangsklemmen  

Durchgangs- und Mehrleiterklemmen

Durchgangsklemmen von Phoenix Contact zeichnen sich durch zwei Klemmenstellen und einen kompakten Aufbau aus.

Passend zu den Durchgangsklemmen erhalten Sie konturgleiche Schutzleiterklemmen. Alle Klemmen lassen sich leicht untereinander sowie mit Mehrleiter- und Funktionsklemmen brücken.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55