Durchgangsklemmen

Durchgangsklemmen

Von klein bis groß

Verbinden Sie zwei Leiter auf einfache Weise. Auch große Leiterquerschnitte sind kein Problem.

Zurück zu Zugfederanschluss

Kategorien

Suchen in Durchgangsklemmen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Was immer Sie wünschen: Der große Querschnittbereich, die flexible Brückbarkeit und die optimalen Beschriftungsmöglichkeiten machen Durchgangsklemmen zu Universalisten der Verbindungstechnik.

Ihre Vorteile

  • Komfortabel in Bedienung durch Frontanschluss
  • Platzsparend dank kompakter Bauform
  • Optimale Übersichtlichkeit dank großen Markierungsflächen

Zwei Klemmenstellen – kompakter Aufbau

Durchgangsklemme  

Durchgangs- und Mehrleiterklemmen

Durchgangsklemmen zeichnen sich durch zwei Klemmenstellen und einen kompakten Aufbau aus.

Passend zu den Durchgangsklemmen erhalten Sie konturgleiche Schutzleiterklemmen. Alle Klemmen lassen sich leicht untereinander sowie mit Mehrleiter- und Funktionsklemmen brücken.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55