DC/DC-Wandler

DC/DC-Wandler

Geregelte Gleichspannung

Vermeiden Sie Störungen des Verbrauchers: DC/DC-Wandler liefern geregelte Gleichspannung.

Zurück zu Stromversorgungen und USV

Kategorien

  • Produktliste UNO POWER
    UNO POWER

    UNO POWER DC/DC-Wandler versorgen den Schaltschrank direkt aus der Photovoltaikanlage.

  • Produktliste Zubehör
    Zubehör

    Die AC-Einspeiseklemme versorgt MINI DC/DC-Wandler mit gleichgerichteter und gesiebter Spannung.

  • Produktliste TRIO POWER
    TRIO POWER DC/DC-Wandler mit 1500 V

    Der DC/DC-Wandler der TRIO-Familie mit 1500 V eignet sich optimal für Anwendungen in den Bereichen Photovoltaik und Antriebstechnik.

Suchen in DC/DC-Wandler

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

DC/DC-Wandler sorgen für eine geregelte Gleichspannung. Durch ihren Einsatz vermeiden Sie Störungen Ihrer Applikation. Sie frischen Spannungen auf, sodass die Last auch bei großen Leitungslängen immer mit einer geregelten Gleichspannung versorgt ist. Mit DC/DC-Wandlern ändern Sie das Spannungsniveau oder sorgen für den Aufbau unabhängiger Versorgungssysteme durch galvanische Isolation.

Ihre Vorteile

  • Stärkste Ausgangsseite: einfache Anlagenerweiterung, zuverlässiges Starten schwieriger Lasten und Auslösen von LS-Schaltern (SFB Technology)
  • Umfangreichste Signalisierung: präventive Funktionsüberwachung meldet kritische Betriebszustände, bevor Fehler auftreten
  • Freie Wahl zwischen Push-in- und Schraubanschluss
  • Ex- und IECEx-Zulassung ermöglicht den Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen
  • QUINT DC/DC-Wandler sind Teil des COMPLETE line-Systems

QUINT DC/DC-Wandler mit höchster Funktionalität

QUINT DC/DC-Wandler mit Push-in- und Schraubanschlusstechnik  

QUINT DC/DC-Wandler mit Push-in- und Schraubanschlusstechnik

QUINT DC/DC-Wandler sorgen mit höchster Funktionalität und führenden Technologien für Sicherheit und Zuverlässigkeit. Sie bieten durch die SFB Technology, den statischen Boost (125 %) sowie die präventive Funktionsüberwachung maximale Anlagenverfügbarkeit.

Erstmalig profitieren Sie auch bei den DC/DC-Wandlern von dem dynamischen Boost (200 % für 5 s), der Wahl zwischen Push-in- und Schraubanschlusstechnik sowie der IECEx-Zulassung. Sie ermöglicht auch den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Darüber hinaus können Sie Meldeschwellen und Kennlinien individuell anpassen.

Spannungsebenen der QUINT DC/DC-Wandler

Spannungsebenen der QUINT DC/DC-Wandler  

Die Spannungsebenen der QUINT DC/DC-Wandler

QUINT DC/DC-Wandler eignen sich für Leistungen mit Strömen von bis zu 20 A. Aufgrund des großen Eingangsspannungsbereichs werden alle gängigen Ein- und Ausgangsspannungen in den Leistungsklassen bis 480 W abgedeckt. Sie wandeln Nenneingangsspannungen von 12 V DC, 24 V DC oder 48 V DC in Ausgangsspannungen von 5 bis 56 V DC.

Darüber hinaus eignen sich die QUINT DC/DC-Wandler mit Weitbereichseingang z. B. ideal für Anwendungen im Bereich Bahn oder Energieerzeugung. Sie ermöglichen Eingangsspannungen von 42 bis 96 V DC oder 67 bis 154 V DC.

QUINT DC/DC-Wandler mit Schutzlackierung

QUINT DC/DC-Wandler mit schützender Schutzlackierung  

QUINT DC/DC-Wandler mit Schutzlackierung

QUINT DC/DC-Wandler mit Schutzlackierung sind extrem belastbar und eignen sich für anspruchsvolle Umgebungen. Die Schutzlackierung der DC/DC-Wandler schützt vor Staub, korrosiven Gasen und 100 % Luftfeuchtigkeit sowie vor Ausfällen durch korrosionsbedingte Kriechströme und elektrochemische Migration.

TRIO DC/DC-Wandler mit 1500 V

TRIO DC/DC-Wandler zur dezentralen Stromversorgung  

TRIO DC/DC-Wandler zur dezentralen Stromversorgung

Der DC/DC-Wandler der TRIO-Familie mit 1500 V versorgt Ihre Anlage direkt aus dem Feld und bietet auch ohne zentrales Netz eine zuverlässige Stromversorgung. Er eignet sich optimal für Anwendungen in den Bereichen Photovoltaik und Antriebstechnik.

In Photovoltaikanlagen ist ein Start des Zentralwechselrichters mit dem TRIO DC/DC-Wandler auch ohne versorgendes Netz möglich.

Im Bereich der Antriebstechnik erzeugt das Gerät auch direkt in der Maschine 24 V, um die Anlagensteuerung zu versorgen. 

UNO DC/DC-Wandler für Photovoltaikanwendungen

Direkte Versorgung aus Photovoltaikmodulen  

UNO DC/DC-Wandler zur direkten Versorgung der Combiner Box aus dem Photovoltaikmodul

Mit dem DC/DC-Wandler aus der Familie UNO POWER versorgen Sie Ihren Schaltschrank direkt aus der Photovoltaikanlage. Durch den direkten Anschluss an String-Spannungen von bis zu 1000 V DC wird z. B. die Combiner Box direkt aus dem Photovoltaikmodul versorgt. So sparen Sie zusätzliche Installationskosten und erhöhen die Effizienz des Systems.

Spannungen wandeln mit MINI POWER

MINI POWER für Spannungen von 10 bis 75 V DC  

Die Spannungsebenen der MINI DC/DC-Wandler

Die DC/DC-Wandler der Familie MINI POWER eignen sich für kleine Leistungen. Die Spannungswandler stehen für Eingangsspannungen von 10 bis 75 V DC zur Verfügung. Dabei liefern sie Ströme zwischen 0,7 und 2 A. Eine LED und ein aktiver Schaltausgang dienen zur Überwachung der Ausgangsspannung. MINI DC/DC-Wandler sind insbesondere für die Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik geeignet.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Stromversorgungen und DC/DC-Wandler für den Schaltschrank