AC-USV mit integriertem Energiespeicher

AC-USV mit integriertem Energiespeicher

Reibungsloser Übergang

Die TRIO AC-USV mit integriertem Energiespeicher liefert am Ausgang eine reine Sinuskurve!

Zurück zu USV für AC-Anwendungen

Kategorien

Suchen in AC-USV mit integriertem Energiespeicher

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Um Platz im Schaltschrank zu sparen oder bestehende Anlagen einfach nachzurüsten, sind USV-Varianten mit integriertem Energiespeicher, bei denen das AC-USV-Modul und der Energiespeicher in einem Gehäuse vereint sind, besonders geeignet.

Ihre Vorteile

  • Reibungsloser Übergang durch reine Sinuskurve: im Batteriebetrieb erzeugter Sinus synchron zum vormals speisenden Netz
  • Platzsparend: USV-Modul und Energiespeicher in einem Gehäuse vereint
  • Lange Pufferzeiten mit integriertem VRLA Energiespeicher, erweiterbar durch weiteren Energiespeicher
  • USB-Schnittstelle zur Verbindung mit übergeordneten Steuerungen wie z. B. Industrie-PCs
  • Starten aus dem Energiespeicher auch ohne Eingangsnetz möglich

TRIO AC-USV für die Tragschiene – Zuverlässig und platzsparend

TRIO AC-USV  

AC-USV mit reiner Sinuskurve am Ausgang

Die TRIO USV für AC-Anwendungen liefert am Ausgang eine reine Sinuskurve. Der im Batteriebetrieb erzeugte Sinus ist synchron zum vormals speisenden Netz.

  • Platzsparend: USV-Modul und Energiespeicher in einem Gehäuse vereint.
  • Lange Pufferzeiten mit integriertem VRLA Energiespeicher (erweiterbar).
  • Starten aus dem Energiespeicher durch die Kaltstartfunktion BAT-START ohne Versorgungsnetz (120 V / 230 V) möglich.
  • USB-Schnittstelle zur Verbindung mit übergeordneten Steuerungen: Angeschlossene Industrie­-PCs können über die integrierte USB­-Schnittstelle heruntergefahren werden.
     

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Stromversorgungen und USV