Leiterquerschnitt
Verpressung
Abisolierwerkzeug, laser-beschriftet nach Kundenangaben, für Leitungen und Leiter von 0,02 - 10 mm², selbstjustierend, Abisolierlänge bis 18 mm, Schneidvermögen bis 10 mm² flexibel /1,5 mm² starr, Abisoliermesser austauschbar
Abisolierwerkzeug, laser-beschriftet nach Kundenangaben, für Leitungen und Leiter von 4 - 16 mm², selbstjustierend, Abisolierlänge bis 18 mm, Schneidvermögen bis 10 mm² flexibel /1,5 mm² starr, Abisoliermesser austauschbar
Abisolierwerkzeug, laser-beschriftet nach Kundenangaben, für Leitungen und Leiter (speziell auch für Gummi- und Silikon-Isolierungen) von 0,1 - 4 mm², selbstjustierend, Abisolierlänge bis 18 mm, Schneidvermögen bis 10 mm² flexibel /1,5 mm² starr, Abisoliermesser austauschbar
Abisolierwerkzeug, laser-beschriftet nach Kundenangaben, für Leitungen und Leiter (speziell auch für kurz- und erdschlusssichere Leitungen) 1,5 - 6 mm², selbstjustierend, Abisolierlänge bis 18 mm, Schneidvermögen bis 10 mm² flexibel /1,5 mm² starr, Abisoliermesser austauschbar
Presszange, laser-beschriftet nach Kundenangaben, für Aderendhülsen nach DIN 46228, 0,14 ‐ 10 mm², Zwangssperre entriegelbar, seitliche Einführung
Presszange, laser-beschriftet nach Kundenangaben, für Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil1+4, 10 mm² .... 25 mm², seitliche Einführung, WM-Crimp
Presszange, laser-beschriftet nach Kundenangaben, für Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil1+4, 35 mm² ... 50 mm², seitliche Einführung, WM-Crimp
Presszange, laser-beschriftet nach Kundenangaben, für Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1+4, 0,25 mm² ... 6,0 mm², seitliche Einführung, Trapez-Crimp
Presszange, laser-beschriftet nach Kundenangaben, für Aderendhülsen nach DIN 46228, 0,14 ‐ 6 mm², Zwangssperre entriegelbar, seitliche Einführung
Presszange, laser-beschriftet nach Kundenangaben, für Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1+4, 0,5 mm² ... 6 mm², frontale Einführung, Vierkant-Crimp
"$pageName" auf