Abisolierwerkzeug, für Leitungen und Leiter von 0,02 - 10 mm2, selbstjustierend, Abisolierlänge bis 18 mm, Schneidvermögen bis 10 mm2 flexibel /1,5 mm2 starr, Abisoliermesser austauschbar
Abisolierzangen
Abisolierzangen ermöglichen das schnelle und präzise Abisolieren von Leitern und Leitungen. Das Portfolio umfasst Abisolierwerkzeuge für unterschiedliche Leiterquerschnitte, Isolationsmaterialien und Spezialanwendungen und unterstützt eine effiziente sowie zuverlässige Leiterverarbeitung. Die Werkzeuge bieten eine ergonomische Handhabung, präzise Arbeitsergebnisse und eine lange Lebensdauer. Neben selbstjustierenden Abisolierwerkzeugen stehen auch spezielle Abisolierzangen für Sonderisolationen sowie unterschiedliche Leitungstypen zur Verfügung.
Abisolierzange, für halogenfreie Sensor-/Aktor-Leitungen (SAC-Leitungen), mit PUR und PVC Isolierung, von Ø 4,4 bis 7 mm, Abisolierlänge beliebig
Abisolierzange, für halogenfreie Sensor-/Aktor-Leitungen (SAC-Leitungen), mit PUR und PVC Isolierung, Ø 3,2 mm ... 4,4 mm, Abisolierlänge beliebig
Abisolierwerkzeug, für Leitungen und Leiter (speziell auch für Gummi- und Silikon-Isolierungen) von 0,1 - 4 mm2, selbstjustierend, Abisolierlänge bis 18 mm, Schneidvermögen bis 10 mm2 flexibel /1,5 mm2 starr, Abisoliermesser austauschbar
Abisolierwerkzeug, für Leitungen und Leiter von 4 - 16 mm2, selbstjustierend, Abisolierlänge bis 18 mm, Schneidvermögen bis 10 mm2 flexibel /1,5 mm2 starr, Abisoliermesser austauschbar
Abisolierwerkzeug, zum Entmanteln von mehradrigen Signal-, Steuer,- und Glasfaserleitungen von Ø 2,5 - 11 mm. Isolationsstärke bis 1 mm
Abisolierwerkzeug, zum Entmanteln von Installationsleitungen von Ø 8 - 13 mm , z. B. NYM 3 x 1,5 mm2 bis 5 x 2,5 mm2, Einzeladerabisolierung 0,2 mm2 - 4 mm2 , mit Längsschnittklinge und ausschiebbarem Messer
Abisolierwerkzeug, zum Entmanteln von Leitungen von 4,5 mm ‑ 40‑mm‑Ø, Isolationsstärke bis 4,5 mm, schwenkbares Messer für Rund-, Längs- und Spiralschnitte
Abisolierwerkzeug, für Solarleitungen von 2,5 - 6 mm2, Abisolierlänge 8,5 mm, für MC3, MC4 und SOLARLOK-Kontakte
Abisolierwerkzeug, für marktübliche Solarleitungen von 2,5, 4 und 6 mm2, mit Längenanschlag 15 mm, für SUNCLIX Feldstecker