Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Wandlerklemmen mit verschiedenen Anschlusstechniken

Wandlerklemmen für komfortable Prüfschaltungen

Die Messwandler-Trennklemmen bieten einen hohen Komfort für alle erforderlichen Prüfschaltungen in Stromwandler-Sekundärkreisen. Die Messwandler-Trennklemmen bieten Ihnen durch die sechs universellen Funktionsschächte besonders hohe Funktionalität und Flexibilität in der Potenzialverteilung. Mithilfe der Steckervarianten mit integriertem, voreilendem Kurzschlusskontakt können Sie einen sicheren Schutz angeschlossener Stromwandler realisieren.

Go to Product Detail Page for item 0311087
URTK/S - Messwandler-Trennklemme
URTK/S - Messwandler-Trennklemme
0311087
E-No: 158609235

Messwandler-Trennklemme, mit zwei Prüfbuchsen für 4-mm-Prüfstecker oder zur Aufnahme von Schalt- oder Schraubbrücken, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 41 A, Anschlussart: Schraubanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 6 mm2, Querschnitt: 0,5 mm2 - 10 mm2 , Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grau

Messwandler-Trennklemmen der ME-Linie

Messwandler-Trennklemmen

Konfigurator für Messwandler-Trennklemmen

Konfigurieren Sie Ihren individuellen Aufbau von Messwandlersätzen. Neben der Auswahl der geeigneten Wandlerklemmen lässt sich das Zubehör zum Prüfen und Kurzschließen der Stromwandler applikationsbezogen platzieren.

Vorteile

  • Hohe Funktionalität mit bis zu sechs universellen Funktionsschächten zur Potenzialverteilung oder für Prüfzwecke
  • Modularer Aufbau für Schaltungen von Strom- und Messwandlern durch steckbare Wandlerklemmen
  • Sicherer Schutz angeschlossener Strom- und Messwandler dank Steckervarianten mit integriertem, voreilendem Kurzschlusskontakt
  • Einfacher und funktionaler Aufbau durch konturgleiche Durchgangs- und Schutzleiterklemmen
  • Sicheres Kontaktieren und Verrasten des Längstrennschalters im jeweiligen Schaltzustand
  • Eindeutige Kennzeichnung der Schaltzustände

Neuheiten

Trenn- und Messertrennklemmen sowie Wandlerklemmen mit Push-X-Technologie aufgerastet auf einer Tragschiene

Funktionsklemmen mit Push-X-Technologie

Signale schnell und sicher auftrennen

Mit den Push-X-Funktionsklemmen lassen sich auch flexible Leiter werkzeuglos verdrahten. Die integrierten Trennzonen ermöglichen außerdem das einfache Auftrennen von Signalen. Die Trenngrundklemmen TG bieten zudem die Möglichkeit, Funktionsstecker sicher zu integrieren.

Hauptmerkmale

  • Push-X-Technologie
  • Messwandler-Trennklemmen: 6 mm²
  • Nennstrom: 30 A
  • Nennspannung: 500 V
  • Trenn- und Messertrennklemmen: 2,5 mm²
  • Nennstrom: 24 A
  • Nennspannung: 500 V

Ihre Vorteile

  • Hoher Bedienkomfort dank der neuen werkzeuglosen Push-X-Technologie
  • Schnelle Installation aller Leiterarten mit und ohne Aderendhülse
  • „Make before break“ automatisch voreilender Stromwandler-Kurzschluss bei den Messwandler-Trennklemmen
  • Einfache Auftrennung von Signalen sowie Integration von diversen Funktionssteckern
  • Hohe Kostenersparnis durch das einheitliche Zubehör des CLIPLINE complete-Systems

Messwandler-Trennklemmen

Wandlertrennklemmen

Wandlertrennklemmen

Wandlerklemmen und Wandlertrennklemmen

Die Stromwandlerklemmen bieten Ihnen die freie Wahl der Anschlusstechnologie. Bei der Konzipierung der Stromwandlerklemmen wurde auf einen patentierten, dreifachen Funktionsschacht gesetzt. Hierdurch werden die Kompaktheit und Flexibilität der Klemmen garantiert. Dank des integrierten Längstrennschalters der Reihenklemmen werden die Schaltzustände sicher mit einem Schraubendreher an den orangefarbenen Trennhebeln geschaltet. Damit dieser Schaltzustand nicht unbeabsichtigt verändert wird, sind Verrastungen in den Endpositionen integriert und optionale Schaltsperren erhältlich. Neben den Trennklemmen vervollständigen konturgleiche Durchgangs- und PE-Klemmen das Produktprogramm.

Wandlerklemmen der MEA-Serie

XTVMEA 6 heißt die neue Wandlerklemme im Reihenklemmensortiment. Die neue MEA-Klemme ist mit der innovativen Anschlusstechnologie Push-X ausgestattet, wodurch sich die Leiter nahezu kraftlos mit nur einer Hand verdrahten lassen. Ein weiterer Vorteil der neuen Wandlerklemmen ist die Art des Wandlerkurzschlusses. Durch spezielle Kurzschlussbrücken und den Einsatz von Koppelmodulen für die Längstrennschalter lassen sich die Stromwandler einfach und sicher kurzschließen. Durch das Umlegen der gekoppelten Längstrennschalter wird der Stromwandler automatisch nach dem „Make before Break“-Prinzip kurzgeschlossen, bevor der Stromwandler beidseitig abgetrennt wird. Das Entkoppeln der Betätigungshebel ermöglicht zudem die einseitige Öffnung des Stromkreises. Neben der Messwandler-Trennklemme XTVMEA 6 gehören eine konturgleiche Durchgangsklemme und eine Schutzleiterklemme zu der neuen MEA-Serie.

Messwandler-Trennklemmen PTME

Messwandler-Trennklemmen PTME

Wandlerklemmen der ME-Serie

Mithilfe der steckbaren Schaltbrücken und einem Standardschraubendreher können Sie die Messwandler der ME-Serie sicher und komfortabel kurzschließen. Die Schaltbrücken lassen sich beidseitig der Trennstelle im Brückenschacht platzieren und verrasten. Neben der Variante mit Kurzschlussbrücke lassen sich auch steckbare Wandlerklemmen mit Kurzschlussstecker nutzen. Wird der Stecker gezogen, stellt ein integriertes Schaltmetall einen voreilenden Kurzschluss sicher. Angeschlossene Messwandler werden somit automatisch vor einer Zerstörung geschützt.

Stromwandler

Stromwandler

Strom- und Messwandler

Als Stromwandler werden Messwandler bezeichnet, die eine eingehende elektrische Größe wie die Stromstärke oder die elektrische Spannung in eine proportionale, abweichende Ausgangsgröße umwandeln. Hierbei werden große Stromspannungen und -stärken reduziert, da diese Ströme vielfach zu groß für die üblichen Messgeräte sind. Um diese Größen messbar zu machen, muss proportional reduziert werden, wozu Wandler benötigt werden. Eine typische Branche für den Einsatz solcher Wandler und somit auch für Wandlerklemmen ist die Energiebranche. Die Messwandler-Trennklemmen von Phoenix Contact ermöglichen Ihnen den fach- und normgerechten Aufbau Ihrer Messwandler. Mit schnellen Schaltmöglichkeiten in Form von Längstrennschalter und Schaltbrücken werden die unterschiedlichen Messungen ohne nennenswerten Aufwand ermöglicht.

Bedienung der Engineering-Software clipx ENGINEER auf einem Tablet-Bildschirm

Effizient planen mit clipx ENGINEER

Engineering-Software für den Schaltschrankbau

Die Engineering-Software clipx ENGINEER ermöglicht effizienter denn je, Klemmenleisten, bestückte Montageplatten und Klemmenkästen zu planen, zu bestellen und nahtlos die Daten in die Fertigung zu übertragen – an jedem Arbeitsort. Beschleunigen Sie Ihre Planung mit intelligenten Schnittstellen zu Ihrem ECAD-Programm und zu Phoenix Contact-Anwendungen und -Konfiguratoren.

Produktbroschüre zum Thema Reihenklemmen

Produktbroschüre zum Thema Reihenklemmen

Downloads

Broschüren zu den Wandlerklemmen
Sie möchten Informationsmaterial zu unseren Wandlerklemmen erhalten? Im Folgenden finden Sie unsere Produktbroschüren zu den Themen Reihenklemmen und Prüfstecksystemen. Außerdem finden Sie eine Broschüre zu den Qualitätsprüfungen der Reihenklemmen.