Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Systemkabel mit D-SUB- und FLK-Steckverbindern

Systemkabel mit D-SUB- und FLK-Steckverbindern

Systemkabel mit D-SUB- oder FLK-Steckverbindern sind die schnelle und fehlerfreie 1:1-Verbindung zwischen Automatisierungsgerät und Übergabemodul. Wählen Sie aus einer Vielzahl vorkonfektionierter Systemkabel in unterschiedlichen Polzahlen. Die Anbindung erfolgt entweder mit Einzeladern, Stift- oder Buchsenleisten. Unser Service für Sie: Neben Standardlängen zwischen 0,5 und 10 m bieten wir Ihnen Systemkabel in Ihrer individuellen Länge.

Ihre Vorteile

  • Umfangreicher Service: sowohl Standardlängen von 0,5 bis 10 m als auch individuelle Längen
  • Hohe Stromtragfähigkeit dank großem Leiterquerschnitt je Einzelader
  • Flexibel durch offenes Kabelende inklusive Einzeladerbeschriftung
  • Halogenfreie Ausführungen für erhöhte Brandschutzanforderungen sowie PVC-Varianten
VARIOFACE – Systemverkabelung für Steuerungen

Konfigurator für Systemverkabelung für Steuerungen

Konfigurator: VARIOFACE – Systemverkabelung für Steuerungen

Konfigurieren Sie Ihre individuelle Plug-and-Play-Lösung. Intuitive Bedienoberfläche und 3D-Modelle sorgen für eine einfache Handhabung. Mit wenigen Klicks wählen Sie Ihre Lösungskomponenten bestehend aus Frontadaptern, Systemkabeln und Signalübergabemodulen aus.

VARIOFACE-Systemkabel im Vergleich

Unsere Systemkabel von VARIOFACE unterscheiden sich in Systemkabel mit IDC/FLK-Steckverbindern oder Systemkabel mit D-SUB-Steckverbindern. Jede Kategorie ist mit PVC-Leitung oder halogenfreier Leitung erhältlich. Darüber hinaus sind diese Leitungen sowohl geschirmt als auch ungeschirmt verfügbar. Entsprechend Ihren Anforderungen erhalten Sie das konfektionierte Kabel beidseitig mit Steckern oder einseitig konfektioniert mit einem offenen Kabelende.

VARIOFACE-Systemkabel mit IDC/FLK-Steckverbinder
VARIOFACE-Systemkabel mit D-SUB-Steckverbinder
VARIOFACE-Systemkabel mit IDC/FLK-Steckverbinder

VARIOFACE-Systemkabel mit D-SUB-Steckverbinder

Leiterquerschnitt 0,14 mm² 0,25 mm²
Max. Strom je Leiter 1 A 2 A
Leitungsart PVC / Halogenfrei PVC / Halogenfrei
Ausführung Geschirmt / Ungeschirmt Geschirmt
Steckverbinder Einseitig mit offenem Kabelende oder beidseitig Einseitig mit offenem Kabelende oder beidseitig

Standardisierte und individuelle Längen für Systemkabel Anschluss mit Stift-/Buchsenleisten oder über Einzeladern mit Farbkodierung und Nummerierung sowie wählbare und individuelle Längen von 0,2 bis 100 m.

D-SUB-Steckverbinder-Portfolio aufgereiht
IDC/FLK-Steckverbinder-Portfolio aufgereiht
Gesamtes Portfolio D-SUB-Steckverbinder auf offenes Kabelende
Gesamtes Portfolio IDC/FLK-Steckverbinder auf offenes Kabelende
D-SUB-Steckverbinder-Portfolio aufgereiht

Varianten: 

  • Buchsen- auf Stiftleiste 
  • Buchsen- auf Buchsenleiste 
  • Stift- auf Stiftleiste 
  • Leiterquerschnitt je Ader: 0,25 mm²
  • Stromtragfähigkeit je Ader: 2 A
  • Polzahl:  9, 15, 25, 37, 50 (PVC oder halogenfrei, geschirmt)

IDC/FLK-Steckverbinder-Portfolio aufgereiht

Varianten:

  • Buchsen- auf Buchsenleiste
  • Leiterquerschnitt je Ader: 0,14 mm²
  • Stromtragfähigkeit je Ader: 1 A
  • Polzahl: 10, 14, 16, 20, 26, 34, 40, 50 (PVC, ungeschirmt)
    14, 16, 40, 50 (PVC, geschirmt)
    14, 50 (Halogenfrei, ungeschirmt)

Gesamtes Portfolio D-SUB-Steckverbinder auf offenes Kabelende

Varianten:

  • Buchsenleiste auf offenes Kabelende
  • Stiftleiste auf offenes Kabelende
  • Polzahl: 9, 15, 25, 37, 50 (PVC, geschirmt)

Gesamtes Portfolio IDC/FLK-Steckverbinder auf offenes Kabelende

Varianten:

  • Buchsenleiste auf offenes Kabelende
  • Polzahl: 10, 14, 16, 20, 50 (PVC, ungeschirmt)

Offenes Kabelende mit 50 Einzeladern

Farbkodierung offenes Kabelende

Flexibel durch offenes Kabelende mit Einzeladerbeschriftung

Mit einem anwenderfreundlichen Farb- und Zahlenkodierungssystem lassen sich die Adern direkt zuordnen. Die eindeutige Zuordnung der Einer- und Zehnerstellen durch das einfache Farbkodiersystem erlaubt eine übersichtliche Beschriftung. So steht z. B. die Farbe braun immer für die Ziffer "1" und die Farbe gelb für die Ziffer "4". Somit ist die Ader mit der braun-gelben Markierung immer die Ader Nummer 14.

Broschüre
Das gesamte Portfolio auf einem Blick

Erhalten Sie einen Überblick über die Systemverkabelung für Steuerungen. Erfahren Sie, wie Sie die passende Verbindungstechnik finden zur Übertragung von Signalen, Daten oder Leistung für Ihre Applikation.

Broschüre öffnen
Systemkabel und Systemverkabelungsmodule