Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Batterie für USV

Batteriemodule

Batteriemodule sind die optimale Ergänzung unseres modularen Systems der unterbrechungsfreien Stromversorgungen für die sichere Versorgung Ihrer Anlage. Die Batteriemodule haben unterschiedliche Eigenschaften wie hohe Lebensdauer, lange Pufferzeit, Wartungsfreiheit oder den Einsatz bei extremen Umgebungstemperaturen. Mit der umfangreichen Auswahl haben wir immer die richtige Batterie für Ihre Anforderungen.

Ihre Vorteile

  • Schnelle Installation dank automatischer Erkennung der Batteriemodule und werkzeuglosem Wechsel im laufenden Betrieb
  • Maximale Verfügbarkeit durch ständige Kommunikation mit der QUINT USV für kontinuierliche Überwachung und intelligentes Management
  • Extrem lange Lebensdauer durch optimale Ladecharakteristik, je nach Technologie und Umgebungsbedingungen
  • Sofortige Verfügbarkeit, da alle Batteriemodule unser Warenlager nur optimal geladen verlassen

Neuheiten

Lithiumbatteriemodul auf der Hutschiene
Zwei TRIO-Batteriemodule auf der Hutschiene
Leistungsstarke Batterie, bestehend aus zwei grauen Batteriemodulen
QUINT-HP-UPS für große Lasten

Lithiumbatteriemodule mit IQ Technology

Lange Nutzungsdauer und lange Pufferzeit

Die Batteriemodule erweitern das Portfolio auf 284 Wh und zeichnen sich durch eine hohe Leistungsdichte bei geringem Gewicht aus. Für eine kontinuierliche Überwachung und ein intelligentes Management besteht eine ständige Kommunikation mit der QUINT4-USV.

Hauptmerkmale

  • Lithium-Eisenphosphat-Technologie
  • Temperaturbereich: -20 °C ... +60 °C
  • Pufferzeit: 1 A für bis zu 27 Stunden oder 40 A für bis zu 41 Minuten, bei einer Lebensdauer von 10 Jahren
  • 6-fache Zyklenfestigkeit im Vergleich zur Blei-AGM-Technologie
  • Hohe Energiedichte bei geringem Gewicht

Ihre Vorteile

  • Schnelle Installation dank automatischer Erkennung des Batteriemoduls und werkzeuglosem Austausch während des Betriebs
  • Intelligentes Batteriemanagement für eine kontinuierliche Überwachung und eine hohe Verfügbarkeit mit der QUINT4-USV
  • Lange Lebensdauer dank optimaler Ladecharakteristik und Zyklenfestigkeit
  • Kompakte Lösung bis 11 Ah auf der Hutschiene dank hoher Energiedichte

TRIO-Batteriemodule für TRIO-USV

Batteriemodule für ein einfaches Handling

Die neuen TRIO-Batteriemodule gibt es in vier Kapazitäten von 1,2 bis 12 Ah. Das robuste Metallgehäuse ist mit Kabeln und Sicherungshaltern für eine einfache Handhabung ausgestattet. Die TRIO-Batteriemodule sind die perfekte Ergänzung für unsere TRIO-USV-Familie.

Hauptmerkmale

  • Blei-AGM-Technologie (Absorbent Glass Mat)
  • Temperaturbereich: -20 °C ... +50 °C
  • Lebensdauer bei +20 °C: 6 Jahre
  • Pufferzeiten: 1 A/11 h bzw. 40 A/8 min

Ihre Vorteile

  • Lange Pufferzeiten unter normalen Bedingungen
  • Bequeme Wand- oder Tragschienenmontage im einheitlichen Design der TRIO-USV-Module
  • Umfangreiches Zulassungspaket, kompatibel mit TRIO USV
  • Einfache Handhabung durch vorkonfektionierte Kabel und Sicherungshalter
  • Sofortige Verfügbarkeit, alle Batteriemodule verlassen unser Lager voll aufgeladen

Bleibatteriemodul mit IQ Technology

Für lange Pufferzeiten

Das neue Batteriemodul verfügt über eine Kapazität von 110 Ah. Für eine kontinuierliche Überwachung und ein intelligentes Management besteht eine ständige Kommunikation mit der QUINT-USV. Dank der automatischen Erkennung der Batterie ist eine schnelle Installation möglich.

Hauptmerkmale

  • Blei-AGM-Technologie (Absorbent Glass Mat)
  • Temperaturbereich: 0 °C ... +50 °C
  • Lebensdauer bei +20 °C: 10 Jahre
  • Pufferzeiten: 1 A/110 h bzw. 40 A/130 min

Ihre Vorteile

  • Schnelle Installation dank automatischer Erkennung des Batteriemoduls und werkzeuglosem Austausch während des Betriebs
  • Besonders hohe Verfügbarkeit dank ständiger Kommunikation mit der QUINT-USV für eine kontinuierliche Überwachung und intelligentes Management
  • Sehr lange Lebensdauer dank optimaler Ladecharakteristik
  • Sofortige Verfügbarkeit, alle Batteriemodule verlassen unser Lager optimal geladen

AC-Lasten ohne Netz weiterversorgen

Pufferung großer AC-Lasten bis 5 kVA

Versorgen Sie AC-Lasten zuverlässig mit der QUINT HP-USV und dem passenden Energiespeicher für die Wandmontage. Die USV gibt jederzeit Auskunft über den Ladezustand, die Restlaufzeit und die Lebensdauer des Batteriemoduls. Alle Parameter können über die Software abgerufen werden.

Hauptmerkmale

  • Online-Topologie VFI-SS-111
  • Leistung: 1,5 kVA und 2,5 kVA
  • Slot für Kommunikationskarten
  • Temperaturweitbereich: -25 °C … +60 °C
  • Umfangreiche Signalisierung über LEDs und digitale I/Os

Ihre Vorteile

  • Reine Sinuskurve im Normal- und Batteriebetrieb
  • Parallel schaltbar zur Leistungserhöhung, Redundanz oder für ein
    3-AC-System
  • Starten aus dem Energiespeicher, auch ohne Eingangsnetz möglich
  • Kommunikationsplattform: Com.board mit USB- oder serieller Schnittstelle
  • Kompakte Bauweise durch aktive Kühlung
  • LED-Piktogramm gibt einen einfachen Systemüberblick

USV-Batterien mit Lithium-Eisenphosphat-Technologie

Lithium-Batteriemodule Batterien mit Lithium-Eisenphosphat-Technologie

Die USV-Batterien mit Kapazitäten von bis zu 284 Wh sind die perfekte Ergänzung für die QUINT4 USV-Module.

  • Pufferzeit für 1 A für bis zu 10 Stunden oder 40 A für bis zu 15 Minuten bei einer Lebensdauer von 10 Jahren
  • 6-fache Zyklenfestigkeit gegenüber Blei-AGM-Technologie
  • Hohe Energiedichte bei geringem Gewicht
  • Temperaturbereich: -20 °C ... +60 °C
USV-Batterie mit Blei-AGM-Technologie

PB-Batteriemodule Batterien mit Blei-AGM-Technologie

Die USV-Batterien mit Kapazitäten von 1,2 bis 110 Ah sind die perfekte Ergänzung für die QUINT USV-Module.

  • Pufferzeiten für 1 A für bis zu 110 Stunden oder 40 A für bis zu 132 Minuten
  • Lebensdauer bei +20 °C: 8 Jahre
  • Blei-AGM-Technologie (Absorbent Glass Mat)
  • Temperaturbereich: 0 °C ... +40 °C
TRIO-Batteriemodule

TRIO-Batteriemodule Batterien mit Blei-AGM-Technologie

Die Batteriemodule mit Kapazitäten von 1,2 bis 12 Ah sind die perfekte Ergänzung für die TRIO USV-Module.

  • Pufferzeit für 1 A für bis zu 11 Stunden oder 40 A für bis zu 8 Minuten
  • Lebensdauer bei +20 °C: 6 Jahre
  • Temperaturbereich: -20 °C ... +50 °C
  • Einfache Handhabung durch vorkonfektionierte Kabel und Sicherungshalter
USV-Batterie mit Reinblei-AGM-Technologie

VRLA/WTR-Batteriemodule Batterien mit Reinblei-AGM-Technologie

Die USV-Batterien mit Reinblei-AGM-Technologie eignen sich für den Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen.

  • Maximale Pufferzeiten von 1 A für bis zu 26 Stunden oder 40 A für bis zu 29 Minuten
  • Lebensdauer bei +20 °C: 12 Jahre
  • Temperaturweitbereich: -25 °C ... +60 °C
  • Lange Lagerfähigkeit durch geringe Selbstentladungsrate
Capacitor-Energiespeicher

Capacitor-Energiespeicher

Capacitor-Energiespeicher bieten eine maximale Lebensdauer. Absolut wartungsfrei arbeiten sie mehr als 20 Jahre und über 500.000 Ladezyklen.

  • Puffern Lastströme von 20 A für 30 s oder bis zu mehreren Minuten
  • Wartungsfreie Doppelschichtkondensatoren
  • Temperaturbeständig bei -40 bis +60 °C

Unsere Batteriemodule im Vergleich

Wählen Sie zwischen unseren verschiedenen Speichermedien.

UPS-BAT/LI...
UPS-BAT/VRLA-WTR...
UPS-BAT/PB...
UPS-BAT/LI...

UPS-BAT/VRLA-WTR...

UPS-BAT/PB...

Temperatur -10 °C ...+55 °C (Laden)
-20 °C ...+60 °C (Entladen)
-25 °C ...+60 °C (Laden und Entladen) 0 °C ...+40 °C (Laden)
-20 °C ...+50 °C (Entladen)
Lebensdauer bei +20 °C 10 Jahre 12 Jahre 6 / 8 / 10 Jahre
Lebensdauer bei +50 °C 2 Jahre 1,5 Jahre 1 Jahr
Ladezyklen bei 80 % Entladetiefe 1.600 400 250
Ladezyklen bei 50 % Entladetiefe 2.200 650 450
Gewicht 680 - 380 g/Ah 820 g/Ah 1400 - 600 g/Ah
Technischer Support
Tutorials

Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Inbetriebnahme Ihres Batteriemoduls oder zum Batteriewechsel finden Sie in unseren Tutorials.

Zu den Tutorials
Mann schaut Tutorials auf Bildschirm