Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Geräte-, Feldbus- und Netzwerkmanagement-Software zur Diagnose und Konfiguration

Management-Software zur Diagnose und Konfiguration

Wirtschaftliches Produzieren setzt maximale Verfügbarkeit voraus. Software-Tools helfen nicht nur bei der schnelleren Inbetriebnahme Ihrer Anlage, sondern können auch effizient überwachen und Fehler zuverlässig diagnostizieren. Wir bieten umfassende Lösungen, mit denen Sie Ethernet-Netzwerke, PROFINET- oder INTERBUS-Netzwerke in Automatisierungsanlagen effizient nutzen.

Go to Product Detail Page for item 1542953
DAUM-WINDOWS-SERVICE - Software
DAUM-WINDOWS-SERVICE - Software
1542953

Geräteverwaltungs-Software zur Aktualisierung von Firmware, Software und Zertifikaten für Geräte mit einem integrierten OPC-UA-Server. Die Software Device and Update Management steht unter Downloads kostenfrei zur Verfügung. Zur Aktualisierung von Firmware und Software wird eine kostenpflichtige Lizenz benötigt, die Sie erwerben können.

Device and Update Management

Je smarter Automatisierungskomponenten werden und je mehr diese z. B. mit entfernten (Cloud) Systemen kommunizieren, desto wichtiger ist ein aktueller Stand der Firmware der einzelnen Komponenten. Mit dem OPC UA basierenden Device and Update Management können Updates manuell oder automatisiert ausgerollt werden – und das herstellerübergreifend. Das spart Zeit, Kosten und minimiert das Risiko von Cyber-Angriffen.

Warum das Device and Update Management ihnen mehr Sicherheit gibt?

  • Sicherheitsrisiken durch veraltete Firmware werden frühzeitig geschlossen
  • Firmware vom Hersteller werden automatisch bereitgestellt und
    ermöglichen eine einfache Automatisierung der Updates
  • Einfache Inventarisierung von Hardware- und Firmware-Daten
    (Software/Firmware-Status aller Geräte auf einen Blick)
  • Sichere OPC UA Serverzertifikate erstellen, verteilen und verwalten
  • Durchgängige REST-API für eine einfache Integration in bestehende Systeme

Device and Update Management ist die Basis für optimale Cyber Security in Unternehmen.

Arno Fast, Produkt Manager
Arno Fast, Phoenix Contact
Topologie Device and Update Management

Einheitliches Device und Update Management

Visualisierung Device and Update Management

Möglichkeiten der Integration

Das Device and Update Management kann zusätzlich ausgeführt werden:

  • Als Software-App über den PLCnext Store
  • Als containerbasierte Lösung in der IT
  • Als Windows-Lösung für den PC