Panel-PCs

Panel-PCs

Profitieren Sie von den Vorteilen unserer skalierbaren und modernen Panel-PCs zum Erfassen, Verarbeiten, Messen, Steuern und Visualisieren Ihrer Daten. Touchpanel-PCs sind die Visitenkarte jeder Visualisierungslösung. In der Ausführung als Einbau- oder Tragarmvariante in IP65 oder IP69k überzeugen alle Industrie-Panel-PCs durch Robustheit, Performance und neueste Touch-Technologie.

Konfigurierbar NEW
Go to Product Detail Page for item 1644121
VL3 PPCS - Panel-PC
VL3 PPCS - Panel-PC
1644121

Konfigurierbarer Panel-PC mit 10,1"- und 12,1"-PCAP-Screenoptionen, Intel Atom® x6211E- oder x6413E-Prozessor, konfigurierbare RAM- und NVMe-Speicheroptionen. Weitere Konfigurationsmöglichkeiten umfassen die Erweiterung des Massenspeichers sowie Anschlussmöglichkeiten wie WLAN und zusätzliche Ethernet-Ports.

Konfigurierbar
Go to Product Detail Page for item 1376798
VL3 PPC - Panel-PC
VL3 PPC - Panel-PC
1376798

Industrie-Panel-PC (PPC) mit Schutzart IP66 und Intel®-Prozessor der 11. Generation mit bis zu 64 GB RAM und Unterstützung für zwei M.2-2280-SSDs. Vielfältige I/O-Optionen sind verfügbar, einschließlich WLAN.

Die Vorteile unserer Panel-PCs

  • Passend für jede Anlage mit Display-Größen von 7" bis 21"
  • Projektiv-kapazitive Touchscreens der neuesten Generation zur präzisen Erkennung von Berührungspunkten im industriellen Bereich: Nasse und feuchte Umgebungen und Handschuhbetrieb werden unterstützt
  • Prozessorleistung passend zum Einsatz dank leistungsstarken und energieeffizienten Intel® Atom™-, Celeron®-, Pentium®- oder Core™ i-Prozessoren der neuesten Generation
  • Hohe Systemverfügbarkeit durch industrietauglichen, lüfterlosen Aufbau und Verzicht auf bewegliche Teile
  • Flexibel erweiterbar durch optionale Erweiterungskarten wie z. B. zusätzliche Ethernet-Ports
  • Secure-Hardware-Option mittels TPM 2.0

Valueline: Die neue Generation von Industrie-PCs

Neuheiten

VL3 FPM mit verschiedenen Display-Größen
Kompakte Panel PCs mit hochmoderner Prozessortechnologie

Flachbild-Touch-Monitore

Für die Industrie

VL3 FPM sind Flachbildschirme und erweitern das VL3-Panel-PC-Portfolio. Diese Monitore vereinen das Aussehen, die Haptik und die mechanischen Eigenschaften der VL3 PPC- und xP 6000-HMIs und bieten im Vergleich zu den Monitoren der BL FPM-Serie erweiterte Anschlussmöglichkeiten.

Hauptmerkmale

  • Große Auswahl an Display-Größen
  • Gleiches Erscheinungsbild wie die xP 6000-HMI-Panels und VL3-Panel-PCs
  • Gleiche mechanische Eigenschaften wie die xP 6000-HMI-Panels und VL3-Panel-PCs
  • Flexible Installation mit oder ohne Schaltschrank
  • Erweiterte Konnektivitätsoptionen

Ihre Vorteile

  • Gleiches Aussehen und gleiche Ausschnittmaße wie TP 6000-/WP 6000-HMIs und VL3-Panel-PCs
  • Verbesserte Anschlussmöglichkeiten, einschließlich 2 x USB-Ausgang und wahlweise VGA-, DP- oder HDMI-Signal
  • Handschuhbedienbar und geeignet für feuchte Umgebungsbedingungen

Kompakte Panel PCs

Einsatz hochmoderner Prozessortechnologie

VL3 PPCS sind eine Erweiterung des VL3-Panel-PC-Portfolios. Sie kombinieren das Aussehen, die Haptik und die mechanischen Eigenschaften der xP 6000-HMIs mit der Technologie der VL3 UPC, kompakten Box-PCs mit Intel-x6000-Prozessoren und branchenführenden Erweiterungsmöglichkeiten.

Hauptmerkmale

  • Langfristig verfügbare Atom®-Prozessoren der x6000-Serie-Generation (Elkhart Lake)
  • Sechs feste und ein konfigurierbarer Artikel
  • Flexible Erweiterungsoptionen für den zweiten COM-Port, Wireless LAN, Ethernet-Erweiterung und 4G / LTE-Mobilfunkverbindung
  • Bereit für Windows 11

Ihre Vorteile

  • Moderne Hardware-Plattform, die in Leistung und Speicherplatz skalierbar ist
  • Skalierbare, hochmoderne Elkhart-Lake-Prozessortechnologie zur Bereitstellung der optimalen Systemleistung in einem kompakten Paket
  • Gleiche Haptik und mechanischen Eigenschaften wie der xP 6000-HMIs
  • Beste Konnektivitätsoptionen, um die Kommunikation verschiedener Netzwerke und Peripheriegeräte gleichzeitig zu ermöglichen

Weitere Informationen
Unsere HMIs und IPCs im Detail

Weitere Details wie technische Daten oder Informationen zu unserem Human-Machine-Interface- und Industrie-PC-Portfolio, können Sie im E-Paper einsehen.

E-Paper jetzt downloaden
Mann arbeitet mit HMIs und IPCs