Approbation
Tragschienentyp
Bemessungsstrom
Anzahl Anschlüsse
Querschnitt minimal (starr)
Bemessungsspannung
Farbe
Querschnitt maximal (flexibel)
Querschnitt minimal (flexibel)
Anschlussart
Querschnitt maximal (starr)
Durchgangsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 3, Querschnitt: 0,08 mm² - 1,5 mm², AWG: 28 - 16, Breite: 4,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Durchgangsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 3, Querschnitt: 0,08 mm² - 1,5 mm², AWG: 28 - 16, Breite: 4,2 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Durchgangsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 3, Querschnitt: 0,08 mm² - 1,5 mm², AWG: 28 - 16, Breite: 4,2 mm, Farbe: orange, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Durchgangsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 3, Querschnitt: 0,08 mm² - 1,5 mm², AWG: 28 - 16, Breite: 4,2 mm, Farbe: gelb, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Durchgangsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 3, Querschnitt: 0,08 mm² - 1,5 mm², AWG: 28 - 16, Breite: 4,2 mm, Farbe: rot, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Durchgangsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 3, Querschnitt: 0,08 mm² - 1,5 mm², AWG: 28 - 16, Breite: 4,2 mm, Farbe: grün, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Durchgangsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 3, Querschnitt: 0,08 mm² - 1,5 mm², AWG: 28 - 16, Breite: 4,2 mm, Farbe: weiß, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Durchgangsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 3, Querschnitt: 0,08 mm² - 1,5 mm², AWG: 28 - 16, Breite: 4,2 mm, Farbe: schwarz, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Durchgangsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 4, Querschnitt: 0,08 mm² - 1,5 mm², AWG: 28 - 16, Breite: 4,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Durchgangsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 4, Querschnitt: 0,08 mm² - 1,5 mm², AWG: 28 - 16, Breite: 4,2 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" auf