Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Sicherungsklemmen PT

Sicherungsklemmen, Bauelementeklemmen und Diodenklemmen

Mit den Sicherungsklemmen können Sie Sicherungen unterschiedlicher Bauformen und Nennströme aufnehmen. Mithilfe der Mehrstockvarianten führen Sie ein gesichertes und ein ungesichertes Potenzial durch nur eine Klemme. Varianten für den Einsatz im Ex-Bereich der Zündschutzart Ex-nA erweitern das Einsatzgebiet. Mit den Bauelementeklemmen und Diodenklemmen stehen Ihnen zudem Reihenklemmen mit LEDs, Sperrdioden oder Widerständen zur Verfügung.

Go to Product Detail Page for item 3004100
UK 5-HESI - Sicherungsreihenklemme
UK 5-HESI - Sicherungsreihenklemme
3004100
E-No: 158100215

Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Glas / Keramik / ..., Sicherungstyp: G / 5 x 20 / 5 x 25 / 5 x 30, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 6,3 A, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt:  0,2 mm2- 4 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: schwarz

Go to Product Detail Page for item 3118012
UK-SI - Sicherungsreihenklemme
UK-SI - Sicherungsreihenklemme
3118012

Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Glas / Keramik / ..., Sicherungstyp: G / 5 x 20 / 5 x 25, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 6,3 A, Anschlussart: Schraubanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 1 mm2, Querschnitt:  0,2 mm2- 4 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: schwarz

Vorteile

  • Umfangreiches Produktprogramm für G-Sicherungseinsätze, Automobilflachsicherungen und thermische Geräteschutzschalter-Stecker
  • Einfache Potenzialverteilung dank durchgehender Funktionsschächte
  • Komfortables Prüfen der Sicherungen durch beidseitigen Prüfabgriff
  • Schnelle Identifizierung fehlerhafter Sicherungen und Sicherungshalter unabhängig von der Stromrichtung, dank LED-Statusanzeige
  • Leicht zugängliche Sicherungseinsätze lassen sich komfortabel auswechseln
  • Konturgleich zu Durchgangs-, Messer- und Trennklemmen
Sicherungsklemme

Sicherungsklemme

Sicherungseinsätze

Die leicht zugänglichen Sicherungseinsätze lassen sich komfortabel einsetzen und auswechseln. Phoenix Contact verfügt über die folgenden Sicherungsreihenklemmen:

  • Hebelsicherungsklemme
  • Sicherungsklemme mit Schraubkappe
  • Sicherungsklemme zur Aufnahme von Flachsicherungen

Folgende Sicherungsvarianten können Sie mithilfe von Sicherungsklemmen auf einer Tragschiene montieren:

  • G-Sicherungen
  • Midget-Sicherungen
  • Flachsicherungen des Typs C und F

Speziell für den Einsatz in der Photovoltaik sind Sicherungshalter und Sicherungen des Typs 10,3 x 38 mm, 10,3 x 85 mm bis maximal 1.500 V erhältlich.
Zur Anzeige des Fehlerfalls erhalten Sie auch bei diesen Klemmen Varianten mit Leuchtanzeige.

Geöffneter Sicherungsstecker wird mit zwei Fingern gehalten

Sicherungsstecker P-FU

Sicherungsstecker P-FU

Sicherungsstecker für Sicherungseinsätze vom Typ G von Phoenix Contact eignen sich für den Einsatz in Trenngrundklemmen und sind besonders flexibel:

  • Bestücken Sie den Stecker einfach mit dem gewünschten Sicherungstyp
  • Überlast- und Kurzschlussschutz auf nur 5,2-mm-Klemmenbreite durch den verschachtelten Aufbau
  • Prüfkontakte auf beiden Seiten der Sicherung
  • Schnelle Identifizierung fehlerhafter Sicherungen dank Varianten mit bidirektionaler Defektanzeige
  • Klare Zuordnung durch eine Beschriftungsmöglichkeit
Steckbare thermische Geräteschutzschalter TCP montiert auf Tragschiene

Steckbare thermische Geräteschutzschalter TCP

Steckbare thermische Geräteschutzschalter TCP

Unsere thermischen Geräteschutzschalter TCP bieten Ihnen für Ihre induktiven Verbraucher optimalen Schutz gegen Überlast in Stromverteilungssystemen. Die integrierte Schaltfunktion der Geräteschutzschalter ermöglicht das sofortige Wiedereinschalten und minimiert Stillstandszeiten in Ihrer Anlage.

  • Passend für alle Flachsicherungsklemmen Typ C dank genormter Steckkontakte
  • Verkürzte Stillstandszeiten durch sofortiges Wiedereinschalten nach Auslösung
  • Verwendung als Schalter zum Ein- und Ausschalten von Stromkreisen
  • Platzsparende Installation dank schmaler Bauform
Bauelementeklemmen mit roter Leuchtdiode und Push-in-Anschluss montiert auf Tragschiene

Bauelemente- und Diodenklemmen

Bauelemente- und Diodenklemmen

Bauelemente- und Diodenklemmen können Sie in diversen Applikationen einsetzen. Auch die Sicherheitsanforderungen sind berücksichtigt: Aufgedruckte Schaltpläne oder Symbole reduzieren das Risiko einer Fehlverdrahtung erheblich. Die verschiedenen elektromechanischen und elektrischen Bauelemente der Klemmen haben einen unterschiedlichen Nutzen. Sie werden für folgende Anwendungsfälle benötigt:

  • Die Klemmen mit dem Bauelement LED werden zur Visualisierung von Betriebszuständen in einer Anlage genutzt.
  • Diodenklemmen mit Sperrdioden werden zum Schutz von Komponenten gegen Rückströme oder Widerstände benötigt.
  • Bauelementeklemmen mit Widerständen werden zur Strom- und Spannungsbegrenzung sowie -aufteilung eingesetzt.
Bedienung der Engineering-Software clipx ENGINEER auf einem Tablet-Bildschirm

Effizient planen mit clipx ENGINEER

Engineering-Software für den Schaltschrankbau

Die Engineering-Software clipx ENGINEER ermöglicht effizienter denn je, Klemmenleisten, bestückte Montageplatten und Klemmenkästen zu planen, zu bestellen und nahtlos die Daten in die Fertigung zu übertragen – an jedem Arbeitsort. Beschleunigen Sie Ihre Planung mit intelligenten Schnittstellen zu Ihrem ECAD-Programm und zu Phoenix Contact-Anwendungen und -Konfiguratoren.

Aufgeblätterte Produktbroschüre Reihenklemmen

Produktbroschüre Reihenklemmen

Downloads

Sie möchten gedruckte Materialien zu unseren Reihenklemmen erhalten? Im Folgenden finden Sie diverse Broschüren zum Thema Reihenklemmen. Neben der Produktbroschüre finden Sie eine Broschüre zum Reihenklemmensystem CLIPLINE complete und zu den Qualitätsprüfungen der Reihenklemmen.