Produktliste DC-Anschlusstechnik für die Feldverkabelung

Filter

9 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Bemessungsstrom

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Bemessungsspannung

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_GENDER_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Steckverbinder - PV-CF-S 2,5-6 (+) - 1774674

Photovoltaik-Steckverbinder, Artikelfamilie: PV-CF-S, Steckverbinder, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 1, Aderquerschnitt min.: 2,5 mm², Aderquerschnitt max.: 6 mm², Bemessungsstrom: 27 A, Anschlussart: Federkraft, Kontaktart: Buchse

Steckverbinder - PV-CM-S 2,5-6 (-) - 1774687

Photovoltaik-Steckverbinder, Artikelfamilie: PV-CM-S, Steckverbinder, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 1, Aderquerschnitt min.: 2,5 mm², Aderquerschnitt max.: 6 mm², Bemessungsstrom: 27 A, Anschlussart: Federkraft, Kontaktart: Stift

Steckverbinder - PV-CF-S 6-16 (+) - 1790784

Photovoltaik-Steckverbinder, Artikelfamilie: PV-CF-S, Steckverbinder, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 0, Aderquerschnitt min.: 6 mm², Aderquerschnitt max.: 16 mm², Bemessungsstrom: 40 A, Anschlussart: Federkraft, Kontaktart: Buchse

Steckverbinder - PV-CM-S 6-16 (-) - 1790797

Photovoltaik-Steckverbinder, Artikelfamilie: PV-CM-S, Steckverbinder, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 0, Aderquerschnitt min.: 6 mm², Aderquerschnitt max.: 16 mm², Bemessungsstrom: 40 A, Anschlussart: Federkraft, Kontaktart: Stift

Steckverbinder - PV-C4M-S 2,5-6 (-) - 1020775

Photovoltaik-Steckverbinder, Artikelfamilie: PV-C4M-S, Steckverbinder, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Aderquerschnitt min.: 2,5 mm², Aderquerschnitt max.: 6 mm², Bemessungsstrom: 20 A, Anschlussart: Federkraft, Kontaktart: Stift

Steckverbinder - PV-C4F-S 2,5-6 (+) - 1020776

Photovoltaik-Steckverbinder, Artikelfamilie: PV-C4F-S, Steckverbinder, Farbe: schwarz, Aderquerschnitt min.: 2,5 mm², Aderquerschnitt max.: 6 mm², Bemessungsstrom: 20 A, Anschlussart: Federkraft, Kontaktart: Buchse

neu

Photovoltaik-Y-Verteiler - PV-ED6/Y-120(2+/1-) - 1030649

Photovoltaik-Steckverbinder, Photovoltaik-Y-Verteiler, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz

neu

Photovoltaik-Y-Verteiler - PV-ED6/Y-120(1+/2-) - 1030650

Photovoltaik-Steckverbinder, Photovoltaik-Y-Verteiler, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz

Photovoltaik-Adapterset - PV-AS-MC4/6-150-MN-SET1 - 1079531

Photovoltaik-Steckverbinder, Photovoltaik-Adapterset, Bauform: Adapter, Farbe: schwarz, Bemessungsstrom: 35 A, Kabellänge: 150. Verbinden sie die Steckverbinder untereinander nur mit Steckverbindern des gleichen Herstellers und des gleichen Typs. Beachten Sie bei dem Verbinden unbedingt die Angaben zu Nennspannung und Nennstrom. Der kleinste gemeinsame Wert ist zulässig.

9 Treffer
 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ch?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/chde/web/main/products/subcategory_pages/DC_connection_technology_P-20-06-10/e8efcb44-bddd-4602-b4c0-b9716b22aa69